Une solution de connectivité pour capteurs de moteur de haute qualité
Les connecteurs plats pour capteurs de TE Connectivity vous permettent de libérer tout le potentiel de vos moteurs. Ces connecteurs innovants à 2, 3 et 4 positions sont conçus pour une fiabilité accrue, une résistance supérieure aux vibrations et un design efficace, ce qui en fait le choix idéal pour diverses applications de capteurs de moteur dans des environnements difficiles. Faites l'expérience d'une performance constante, d'une longue durée de vie du moteur et de processus d'assemblage rationalisés avec les connecteurs plats pour capteurs de TE.
Les connecteurs plats pour capteurs à 2, 3 et 4 positions sont certifiés ISO 16750-3 Test 1, IP67 et IP6K9K et sont spécialement conçus pour répondre aux exigences élevées de résistance aux vibrations et à la température imposées aux connecteurs qui sont utilisés dans les moteurs modernes. Ces connecteurs compacts et tout-en-un offrent une capacité de résistance aux vibrations élevée et constituent une solution de grande valeur pour la connectivité des capteurs de moteur.
Le verrouillage secondaire, l’assurance de position (CPA) et le joint de boîtier permettent de garantir un positionnement correct de la borne, un enfichage fiable et un maintien sûr des connexions pendant le montage.
Les connecteurs plats pour capteurs à 2, 3 et 4 positions de TE assurent une connectivité homogène avec la plupart des extrémités de carte du fil vers les dispositifs telles que les capteurs, les jauges et les actionneurs, et peuvent par conséquent être utilisés dans le cadre d’une grande variété d’interfaces de capteurs de moteur pour un large éventail d’applications, y compris les véhicules pour particulier, les véhicules de construction et agricoles, ainsi que les camions et les autobus.
Caractéristiques
Tension d’utilisation | <50 VCC |
Température de fonctionnement | -40 °C - +130 °C (Sn) -40 °C - +150 °C (Au, Ag) |
Indice de protection | IP67, IP6K9K (avec capot) |
Norme de résitance aux vibrations | ISO 16750-3 Test I |
Résistance de l'isolant | >100 MΩ à 500 VCC |
Résistance de tension | 500 VCC 60 s |
Matériau (Corps/CPA/TPA) | PA6/PA46/PA6 |
Test de chaleur sèche | 120 h à 120 °C |
Principaux avantages
Haute résistance aux vibrations
- Ces connecteurs sont conçus pour résister aux vibrations exigeantes des moteurs modernes grâce à leur système de contact fiable, garantissant une transmission homogène du signal et une durée de vie prolongée.
Fiable
- Dotés de la technologie CPA intégrée, d'une étanchéité IP67 et IP6K9K (avec capot) et d'une compatibilité polyvalente avec les capteurs, ces connecteurs offrent une fiabilité accrue :
- En garantissant un positionnement correct et un accouplement sûr pour éviter les dysfonctionnements.
- Ils offrent une protection complète contre la poussière, la saleté et la pénétration de l'eau, même dans les environnements difficiles.
- En assurant des connexions fiables avec une large gamme de capteurs de moteur.
Efficace
- Ces connecteurs favorisent une efficacité accrue grâce à plusieurs caractéristiques :
- Une conception compacte, tout-en-un, qui simplifie l'installation et réduit le temps d'assemblage.
- Un verrouillage secondaire et un joint radial amélioré qui permettent une force d'accouplement faible et sans à-coups, simplifiant ainsi le processus de connexion.
- Deux options de couleur et de codage distinctes qui empêchent les erreurs accidentelles, ce qui permet de gagner du temps et de minimiser les erreurs.
PRINCIPALES APPLICATIONS

Camion

Bus

Construction

Agriculture

Automobile

Véhicules spécialisés

Chariot élévateur

Récréatif

Marine

Sports de puissance
FICHE TECHNIQUE
Une solution de connectivité pour capteurs de moteur de grande valeur et résistante aux vibrations