Lecteur de carte à puce
Le lecteur de carte à puce de TE est une solution robuste et économique pour les fabricants de tachygraphes qui ont besoin d’un lecteur de carte capable de résister à des années d’utilisation intensive.
Le nouveau lecteur de carte à puce de TE est conçu pour fonctionner avec un tachygraphe numérique afin de suivre le nombre d’heures de conduite d’un conducteur de véhicule utilitaire, ce qui contribue à la prévention des accidents liés à la fatigue. Le lecteur de carte à puce de TE est facile à utiliser, extrêmement durable et s’interconnecte avec une carte à puce conformément aux normes ISO 7810 et 7816. Il est compact, résiste à des vibrations élevées et supporte d’énormes chocs mécaniques. Le lecteur de carte à puce fonctionne à une température de -25 °C à +80 °C. Il est donc adapté aux applications de tachygraphe subissant de grandes variations climatiques.