Solution robuste pour pare-feu/cloison
Le monde exigeant du transport industriel et commercial requiert des composants fiables et durables. Nos connecteurs SRC (rectangulaires étanches) sont spécialement conçus pour relever ces défis. Ils sont conçus pour des applications exigeantes et offrent d'excellentes performances. Ils possèdent un nombre élevé de broches et une étanchéité supérieure selon les normes IP67 et IP69K. Avec une plage de température de fonctionnement de -40°C à +125°C, les connecteurs SRC sont adaptés pour une utilisation en milieux difficiles, tels que ceux rencontrés par les camions, les machines agricoles, les engins de chantier et les navires. Que vous ayez besoin de solutions robustes pour des installations de pare-feu ou de cloisons, les connecteurs SRC offrent la fiabilité et la polyvalence nécessaires au bon déroulement de vos opérations.
Principaux avantages
Connecteurs rectangulaires étanches
- Protection environnementale efficace : indice de protection IP67 et IP69K offrant une résistance importante à la poussière, à l'eau et aux lavages à haute pression ; ils sont adaptés aux conditions industrielles difficiles.
- Durabilité élévée : conçus pour les applications exigeantes, avec une large plage de températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C, ce qui permet une utilisation dans des conditions extrêmes.
- Applications polyvalentes : convient à diverses industries, notamment le camionnage, l'agriculture, la construction et la marine, garantissant une connectivité fiable dans plusieurs secteurs.
- Un nombre de broches flexible : connecteurs disponibles avec plusieurs dispositions de cavités allant jusqu'à 84 positions, s'adaptant à une gamme de circuits de signaux et d'alimentation pour les systèmes de câblage complexes.
- Facilité d'installation : connecteurs disposant d'un mécanisme de verrouillage coulissant permettant un raccordement d'une seule main et garantissant l'alignement des connecteurs, ce qui permet des installations rapides et sécurisées.
- Une gamme complète d'accessoires : la gamme comprend des composants supplémentaires tels que des capots et des joints, qui améliorent l'étanchéité et offrent une grande souplesse en matière d'installation et de protection.
- Alignement amélioré des connecteurs : les dispositifs intégrés permettent d'éviter d'endommager les bornes lors de la connexion, ce qui peut améliorer la fiabilité à long terme et réduire les problèmes de connexion.
- Fiabilité des performances : connecteurs conçus pour répondre aux exigences rigoureuses du transport industriel et commercial, garantissant des performances constantes dans des applications exigeantes.
- Options de montage polyvalentes : connecteurs conçus pour le montage en ligne et sur panneau/bride, s'adaptant aux différents besoins et préférences d'installation.
- Un atout pour les applications lourdes : connecteurs adaptés aux pare-feu et cloisons, offrant une connectivité robuste et fiable pour les systèmes critiques situés dans des environnements exigeants.
Les connecteurs rectangulaires SRC sont une solution hybride étanche avec un nombre élevé de broches, disponible avec huit dispositions de contacts permettant de combiner circuits d'alimentation et signaux sur un maximum de 84 positions.

Principales caractéristiques
Connecteurs rectangulaires étanches
Caractéristique | |
---|---|
Indice de protection |
Certifié IP67 et IP69K pour l'étanchéité à la poussière, l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre et les lavages à haute pression et haute température. |
Plage de températures de fonctionnement |
Fonctionnement maintenue à des températures extrêmes allant de -40 °C à +125 °C, convient aux environnements froids et chauds. |
Dispositions avec cavités |
Disponible avec des configurations de 20, 30, 38, 48, 56, 66, 74 ou 84 cavités, permettant d'accueillir un assortiment de circuits de signal et d'alimentation. |
Gestion du courant |
Compatible avec des courants nominaux allant jusqu'à 40A par borne, ce qui convient à la fois pour les applications de faible et de forte puissance. |
Boîtier de connecteur |
Fabrication en thermoplastique robuste, offrant une excellente résistance aux produits chimiques et une grande longévité. |
Options de montage |
Conçu pour un montage en ligne ou sur panneau/bride, permettant de nombreuses possibilités d'installation. |
Raccordement des connecteurs |
Le mécanisme de verrouillage coulissant permet un raccordement en aveugle sûr et d'une seule main, ce qui simplifie et réduit le temps d'installation. |
Assurance de position de borne (TPA) |
Le système TPA permet de fixer solidement les bornes et de prévenir les défauts de connexion. |
Matériaux des contacts |
Les contacts utilisés sont de haute qualité, capables de maintenir une conductivité électrique fiable et de résister à la corrosion. |
Capots et accessoires d'étanchéité |
Des capots et des joints sont disponibles en option pour une protection supplémentaire afin d'offrir une meilleure étanchéité et une plus grande flexibilité dans le cheminement des fils. |
Performances électriques | Faible résistance électrique et capacité de courant élevée, permettant une transmission fiable des signaux et de l'énergie. |
Joints de fil | Compatible avec des joints de fil allant de 1,50 à 5,00 mm, permettant de s'adapter à différentes tailles de fil pour diverses applications. |
Résistance aux chocs et aux vibrations | Conception pour résister aux vibrations et aux chocs élevés, ce qui permet des performances fiables dans des conditions exigeantes. |
Dispositifs d'alignement des connecteurs | Dispositifs intégrés pour faciliter l'alignement et éviter d'endommager les bornes lors de la connexion, améliorant ainsi la longévité des connecteurs. |
Applications dans le monde réel
Connecteurs rectangulaires étanches
- Systèmes électriques des véhicules commerciaux : les connecteurs SRC sont largement utilisés dans les systèmes électriques complexes des camions et des bus. Ils permettent des connexions d'alimentation et de signaux fiables dans des environnements qui peuvent être exposés à la poussière, à l'humidité et aux vibrations.
- Machines agricoles : ces connecteurs sont couramment utilisés dans les tracteurs et les moissonneuses, où ils garantissent des connexions robustes pour divers systèmes de contrôle et capteurs. Ils résistent à la saleté, à l'eau et aux fluctuations de température.
- Engins de chantier : les connecteurs SRC jouent un rôle clé dans les machines lourdes telles que les excavateurs et les bulldozers. Ils assurent des connexions électriques fiables dans des conditions extérieures difficiles, y compris la boue et les températures extrêmes.
- Applications marines : dans les bateaux et les navires, les connecteurs SRC sont utilisés pour les systèmes de câblage critiques qui requièrent une protection contre l'eau salée, l'humidité et les lavages à haute pression. Ils permettent d'assurer la connectivité dans les environnements maritimes exigeants.
- Applications de pare-feu et de cloison : les connecteurs sont souvent utilisés dans les traversées de pare-feux et les cloisons de véhicules, ce qui permet de préserver la sécurité et la fiabilité des connexions électriques à travers les barrières qui séparent les différents compartiments.
- Transport ferroviaire : les connecteurs SRC sont utilisés dans le système de câblage des trains et autres véhicules ferroviaires, où ils doivent fonctionner de manière fiable malgré l'exposition aux vibrations, à la poussière et à des conditions météorologiques variables.
- Véhicules tout-terrain et utilitaires : ces connecteurs sont utiles pour les véhicules tout-terrain et les équipements utilitaires utilisés sur des terrains accidentés. Ils offrent une connectivité fiable pour les systèmes qui subissent des chocs fréquents et qui sont exposés à la saleté et à l'humidité.
- Automatisation industrielle : dans les systèmes d'automatisation industrielle, les connecteurs SRC sont utilisés pour les machines et les équipements robotiques. Ils offrent une solution sécurisée et durable pour les connexions électriques dans des environnements exposés aux huiles, aux produits chimiques et aux lavages fréquents.
- Véhicules d'urgence et d'intervention : les connecteurs SRC sont utilisés dans les systèmes électriques des véhicules d'urgence tels que les ambulances et les camions de pompiers, où la fiabilité des performances est cruciale malgré l'exposition à divers éléments environnementaux et l'utilisation fréquente.
- Équipement de transport spécialisé : ces connecteurs sont également utilisés dans les équipements de transport spécialisés tels que les véhicules miniers et les équipements de soutien au sol des aéroports, où ils fournissent des connexions fiables dans des environnements opérationnels exigeants et souvent extrêmes.