Série de connecteurs TH 025
Les connecteurs TH 025 de TE sont conçus pour assurer de meilleures connexions et performances tout en garantissant une densité plus élevée dans des espaces limités comme les systèmes de contrôle automobile électronique avancés.
Haute densité dans des espaces limités. Les connecteurs TH 025 de TE sont conçus pour assurer de meilleures connexions et performances tout en garantissant une densité plus élevée dans des espaces limités comme les systèmes de contrôle automobile électronique avancés. La conception de contact spécial TH 025 aide à résister efficacement à la corrosion par frottement tout en utilisant une force de contact moindre. En conséquence, la faible force d’insertion des connecteurs TH 025 permet une force de couplage des connecteurs plus faible tout en offrant une densité élevée pour une manipulation facile. Ce petit pas de broche peut aider à réduire l’espace et le poids.
Caractéristiques
- Les connecteurs TH 025 présentent un pas de seulement 2,2 mm, par rapport au pas standard actuel de 2,54 mm.
- La série de connecteurs TH 025 a été conçue à l’origine au Japon. Une version européenne a été mise en œuvre, afin de répondre aux exigences des clients européens en matière de codage mécanique, codage couleur et processus sans plomb de refusion pour les embases
- Les connecteurs européens TH sont disponibles dans une gamme complète de 4 à 40 positions.
Applications
Applications fil-fil, fil-à-carte et ECU
• Miroir
• Applications multimédia
• Écrans d’affichage
• ECU d’airbag / Applications de sécurité
• Interrupteurs
• Téléphone portable mains libres
• Dispositif d’immobilisation
• Tableau de bord
• Applications de sécurité
• Loquet du couvercle du coffre à commande électrique
• Système de surveillance de la pression des pneus
• Gestion du contrôleur corporel