CPC

Polyvalence, fiabilité et impact durable sur les conceptions

L’avantage TE

Maintenant que nous avons discuté des avantages des connecteurs circulaires en plastique (CPC) de TE Connectivity (TE) et des applications globales en matière d'alimentation et de signaux (vous avez manqué cet article ? Retrouvez-le ci-dessous), nous allons nous pencher sur la façon dont les CPC continuent à se distinguer sur les marchés aujourd'hui.

Tout d'abord, en ce qui concerne la conception des produits, les connecteurs circulaires en plastique de TE sont dotés d'une coque entièrement en plastique qui permet aux concepteurs et aux installateurs de réduire le poids et les coûts. Grâce à l'utilisation du plastique depuis plus de 50 ans, les CPC ont prouvé leur fiabilité et leur polyvalence lorsqu'il s'agit de fournir une alimentation, des signaux ou les deux dans la même connexion.

Pourquoi le plastique ?

La coque entièrement plastique des connecteurs circulaires en plastique de TE est constituée d'un composé de nylon qui permet de répondre à de multiples exigences en matière de prix et de performances dans les applications, ainsi qu'à des exigences de flexibilité avec des options telles que la version résistante aux UV, qui assure la fiabilité de la connexion dans les environnements extérieurs. Tous les matériaux utilisés sont certifiés ULV-0 pour l'inflammabilité, ce qui constitue une solution plus sûre et plus fiable dans les environnements difficiles. En choisissant un connecteur circulaire en plastique plutôt qu'un connecteur Mil-spec, les clients peuvent compter sur une conception plus légère qui simplifie les exigences, réduit les coûts d'ingénierie et permet de réaliser des économies de l'ordre de 15 à 25 % sur le coût des produits.

 

L'utilisation par TE du plastique dans cette famille de connecteurs a permis d'offrir un large éventail de solutions pour la gamme, les pièces de rechange, l'outillage et les accessoires. La combinaison du poids, des économies de coûts et des contacts interchangeables permet à la gamme d'offrir la bonne solution pour tous vos besoins de conception. 

 

L'utilisation du plastique permet aux ingénieurs de trouver une solution plus légère et, avec la présence des CPC sur le marché depuis longtemps, permet l'interchangeabilité entre les connecteurs et les contacts. Les économies de poids et de coût contribuent largement à résoudre les problèmes d'ingénierie et confèrent un avantage.

 

Lorsque vous vous appuyez sur l'expertise de TE, vous bénéficiez ainsi d'un large éventail de solutions, d'une expertise en matière d'applications et d'une fiabilité globale. Depuis plus de 50 ans, les produits CPC ont permis de répondre à une grande variété de besoins de conception, d'améliorer les délais de mise sur le marché et d'accentuer l'ingénierie en matière d'alimentation et de signaux autour d’une seule connexion.