Connecteurs de la série DEUTSCH O-1DH
Les connecteurs de la série DEUTSCH O-1DH sont conçus pour des applications en fond de trou en environnement hostile. Cette connexion optique est capable de résister à de hautes pressions (15 000 psi) et à de hautes températures (jusqu’à 177 °C). Ces connecteurs conviennent aux systèmes de mesure dans des puits, aux jauges de pression/température, aux débitmètres et aux applications de détection distribuée.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH O-1DH
- 1 contact
- Mode unique et multimode
- Reflet arrière -45 dB avec touche d’orientation (monomode et multimode)
- S’adapte aux boîtiers étanches des puits
15 000
psi - résistance à la pression
177 °C
Résistance à la température
Applications :
Connecteurs de la série DEUTSCH 0-1DH
- Connectivité optique pour les systèmes de mesure en puits