Capacité de survie dans des environnements marins difficiles
Connecteurs antidéflagrants et hermétiquement scellés pour une fiabilité et une sécurité robustes. Conçus pour résister à des environnements sévères dans les applications marines et offshore à des pressions de 750 bar (10 875 psi), ces connecteurs sont conçus pour une manipulation facile dans des applications robustes telles que les systèmes de contrôle sous-marins, les sous-marins, les plates-formes offshore et les moteurs et compresseurs sous-marins. Faciles à utiliser et adaptés à des domaines d’application spécifiques, les connecteurs de la série DEUTSCH 9316 aident à résister aux contraintes mécaniques et aux environnements pollués dans les zones dangereuses.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH 9316
- Contacts et configurations multiples
- 1 à 121 contacts
- Taille du contact : 20 à 300 mm2 pour les fils de 24 AWG à 600 AWG
- 250 VCA (service 1) / 650 VCA (service 2) / Jusqu’à 2 000 VCA pour la disposition de l’alimentation
- De 5 à 33 A par contact, selon la disposition / Jusqu’à 600 A pour la disposition de l’alimentation
- Normes antidéflagrantes (conformité : ATEX, CSA, IECEx)
- ATEX Rating : II 2 G Ex d IIB Gb (composant)
- Manipulation facile - Interface à l’épreuve des cuillères pour un couplage fiable
- Fiabilité élevée - Clavetage pour assurer des connexions de circuit appropriées
- Antidéflagrant - Boîtiers en acier inoxydable / Étanchéité verre-métal / FKM/NBR ou joints toriques résistants aux fluides
750
Pression nominale en bar
190°C
Température nominale
Applications
Connecteurs de la série DEUTSCH 9316
Versions appariées à l’application :
- En surface
- Sous-marin
- Antidéflagrant (en surface et sous-marin)
- Hermétique
Applications types :
- Systèmes de contrôle sous-marin
- Têtes de puits
- Sous-marins
- Plates-formes offshore et bouées de chargement
- Moteurs et compresseurs sous-marins