Connecteurs certifiés conformes aux spécifications EN2997, BACC63 et ESC10 pour les applications aérospatiales et militaires difficiles
Les connecteurs de la série DEUTSCH 983 de TE sont spécialement conçus pour les environnements difficiles, tels que les moteurs d’avion et les boosters. Ils sont disponibles en deux versions (avec ou sans accessoire intégré). La version en acier inoxydable convient pour les systèmes soumis à des contraintes importantes telles que les moteurs, les trains d’atterrissage, les APU (groupes auxiliaires de bord), les ailes, les pylônes et les bords d’attaque. La version en aluminium est utilisée dans des zones telles que les soutes.
Caractéristiques
- Système autobloquant
- Fonctionnement à haute température (260 °C)
- Versions scellées et hermétiques en aluminium et en acier inoxydable
- Résistance à la chaleur et à l’humidité
- Inserts ignifugés (thermodurcissables et silicium fluoré)
- Inserts résistants aux fluides
- Large gamme d’accessoires
- Écrou de blocage
- Serre-câble droit
- Serre-câble à 90°
- Conception sur mesure
- Certifiés conformes aux spécifications EN2997 pour les versions en acier inoxydable et en aluminium
- Conformes aux normes EN3155 et ESC30 pour les contacts électriques
260 °C
Température de fonctionnement
30
Années d’expérience
CONNECTEURS DE MOTEUR ÉTANCHES
CONNECTEURS DE MOTEUR ÉTANCHES
Le connecteur de la série 983 de TE Connectivity (TE) a été créé dans les années 90. Il a été spécialement conçu pour les applications aéronautiques en environnements difficiles, tels que les moteurs et les boosters. Il est disponible en deux versions et s’emploie dans sa version en acier inoxydable dans les systèmes soumis à des contraintes importantes telles que les moteurs, les trains d’atterrissage, les APU (groupes auxiliaires de bord), les ailes, les mâts et les bords d’attaque, tandis que la version en aluminium est utilisée dans les soutes. Tant pour sa version en acier inoxydable qu’en aluminium, la série DEUTSCH 983 de TE répond aux spécifications de la norme EN2997 ainsi qu’aux spécifications ADS (Aerospace Defense and Security) ESC10, Boeing BACC63 et Airbus ABS. Ces connecteurs sont aussi entièrement interconnectables avec les connecteurs MIL-DTL-83723 de la série III. Ils utilisent enfin des contacts conformes aux spécifications EN3155 et ADS ESC30.
Caractéristiques
• Haute fiabilité
• Résistance en environnement hostile
• Applications à hautes vibrations
• Fonctionnement à haute température (260 °C)
• Inserts ignifugés (thermodurcissables et silicium fluoré)
• Système anti-rotation à 360° par serrage
• Encastrement métallique boîtier à boîtier (fiche et embase raccordées)
• Option pour accessoire intégral
APPLICATIONS
• Moteur à réaction d’avion
• Train d’atterrissage
• Groupe auxiliaire de bord
• Interconnexion de l’environnement de soute
• Équipement industriel haute température



CONNECTEURS DE MOTEUR HERMÉTIQUES
Les connecteurs moteur de la série DEUTSCH 983 de TE sont également disponibles en tant que connecteurs hermétiques. Ils sont conçus et fabriqués pour fonctionner de manière fiable, dans des applications exposées à des températures importantes, à une immersion dans du carburant, à des vibrations élevées, à des chocs extrêmes ainsi qu’à une pression et à un vide élevés.
Caractéristiques
• Toutes les caractéristiques des connecteurs de moteur étanches
• Étanchéité verre/métal
• Boîtier en aluminium pour un gain de poids
• Certifiés ESC10
APPLICATIONS
• FADEC (Full Authority Digital Engine Control)
• Accessoires de moteur : (1) Capteurs de pression (2) Capteurs de température (3) Capteurs de couple (4) Soupapes de carburant
• Train d’atterrissage
• Groupe auxiliaire de bord
• Interconnexion de l’environnement de soute

CAPOTS ET ACCESSOIRES POUR CONNECTEURS MOTEUR
Pour les connecteurs de la série DEUTSCH 983, TE propose une vaste gamme d’accessoires destinés à prendre en charge le programme de connecteurs moteur. Des capots droits et à 90 degrés sont disponibles pour aider à corriger le maintien des câbles et à prévenir les courbures ou les flexions excessives. Selon l’application, diverses finitions de placage et matières premières peuvent être proposées. En outre, TE prend également en charge des accessoires fournissant une protection environnementale, des solutions de stockage et des options de terminaison adaptées à la plupart des connecteurs et des interfaces.
Caractéristiques
• Serre-câbles droits et à 90°
• Compatible avec de nombreuses tailles de boîtier et finitions de placage
• Disponible en aluminium et en acier inoxydable
• Les capots réduisent la tension et assurent le maintien du câble pour aider à prévenir les courbures ou les flexions excessives
• Bouchons de protection
APPLICATIONS
• Moteur à réaction d’avion
• Train d’atterrissage
• Groupe auxiliaire de bord
• Interconnexion de l’environnement de soute
• Équipement industriel haute température

Contacts et outils des connecteurs moteur
CONTACTS ET OUTILS DES CONNECTEURS MOTEUR
Pour les connecteurs de la série DEUTSCH 983, TE Connectivity (TE) propose une gamme complète de contacts massifs intégrés dans la plupart des connecteurs DEUTSCH de TE actuellement disponibles pour l’Aérospatiale, la Défense et la Marine. Ces contacts sont conçus pour des applications standard jusqu’à 200 °C, et aussi pour résister à des contraintes de vibrations plus élevées et à des températures allant jusqu’à 260 °C pour les applications moteur. En fonction des marchés et des besoins des clients, nos contacts peuvent être conformes à la norme EN3155 ou à des normes spécifiques des clients telles qu’ESC ou ABS.
Caractéristiques
• Standard 200 °C / Moteur à réaction 260 °C
• Contacts à bande NRG (Napkin RinG) avec une résistance aux vibrations améliorée pour les moteurs à réaction
APPLICATIONS
• Moteur à réaction d’avion
• Train d’atterrissage
• Groupe auxiliaire de bord
• Interconnexion de l’environnement de soute