![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/as-ultralite-range-pgp-picture.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs de la série DEUTSCH ASU
Avec leur conception ultra-compacte, les connecteurs de la série DEUTSCH ASU (connecteurs DEUTSCH AS UltraLITE HE et DEUTSCH AS Micro UltraLITE HE) offrent aux équipes de course un petit ensemble léger pour trois et cinq fils. Ils constituent une solution adaptée lorsque l’espace est restreint et le poids décisif.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH ASU
- solution plus petite que la série AS MicroLITE (ASL) HE
- bague de raccordement 17 % plus petite que sur l’ASL
- 30 % plus léger que l’ASL (paire raccordée)
- 5 contacts AWG24 et 3 contacts AWG22
- finition conductrice en zinc noir
- étanchéité interfaciale des fils
- insert collé et scellé pour aider à prévenir la pénétration d’humidité
Applications :
- Conception spécifique pour le sport automobile
- Acquisition de données
- Conçu pour résister aux environnements difficiles