PERFORMANCES SÛRES ET FIABLES DANS LES ZONES NUCLÉAIRES K1 ET K2
Conçus pour toutes les zones K1 et K2 des réacteurs nucléaires à eau pressurisée, les connecteurs des séries DEUTSCH DCIN et DCIHN permettent une connexion sécurisée aux équipements électriques qualifiés tels que les capteurs, les émetteurs, les interrupteurs de fin de course et les équipements de contrôle sensibles. Les connecteurs des séries DCIN et DCIHN sont qualifiés pour répondre aux exigences des conditions des zones K1 et K2 et aux spécifications de test H-M2A-2007-01218-FR.
Caractéristiques du produit
Connecteurs des séries DEUTSCH DCIN et DCIHN
Caractéristiques mécaniques :
- Matériau du boîtier : acier inoxydable
- Placage de coquille : passivé
- Bague de couplage Matériel : Bronze
- Matériau d’insertion DCIN : Copolymère d’éthylène propylène
- Matériau d’insertion DCIHN : Insert en verre fritté et copolymère d’éthylène propylène
- Matériau de joint torique : copolymère d’éthylène propylène
- Type de contact DCIN : type de sertissage
- Matériau d’insertion DCIHN : type de soudure
- Placage de contact : or
- Rétention de contact d’insert, taille 16 >11,2 daN
- Rétention de contact d’insert, taille 12 >11,2 daN
- Rétention de l’anneau d’encliquetage : attaché au contact
- Durabilité : 50 cycles complets de couplage et de découplage
- Masse : 166 g : DCIN + adaptateur + pince de câble droite
- Masse : 187 g : DCIN + adaptateur + adaptateur droit pour terminaison de tresse
- Vibrations : 200 m/s2 de 10 à 2000 Hz
Caractéristiques climatiques :
- Température : Utilisation normale : - 20 °C à + 135 °C
- Température : Utilisation accidentelle : - 55 °C à + 175 °C
- Étanchéité : 560 kPa (5,6 bar) moins de 156 °C
- Humidité : 100 % HR, connecteurs accouplés
- Résistance aux radiations : 850 kGy (85 Mrad)
Caractéristiques électriques :
- Tension de résistance diélectrique : 1500 Vrms 50 Hz
- Tension de service max. : 600 Vrms 50 Hz
- Résistance de l’isolation ≥ 5 000 MΩ à 25 °C et 60 % HR
- Résistance à la métallisation du boîtier (pour la terminaison de la tresse) ≤ 20 MΩ sous 1 A
K1/K2
Conditions qualifiées
85
Résistance aux radiations Mrad (850 kGy)
Connecteurs électriques pour environnements nucléaires et difficiles. Accréditations RCC-E 2012 et EN 9100 : approbation 2009.
Applications
Connecteurs des séries DEUTSCH DCIN et DCIHN
- Haute résistance aux radiations
- Fournit un soutien fiable en cas d’incidents nucléaires et de vibrations graves
- Réacteurs à eau pressurisée dans les zones K1
- Connexion sécurisée à des équipements électriques qualifiés tels que des capteurs, des émetteurs, des interrupteurs de fin de course et des équipements de contrôle sensibles