CONFORME AUX CONDITIONS NUCLÉAIRES LES PLUS DIFFICILES
Testés et qualifiés pour répondre aux exigences des conditions nucléaires K1, les connecteurs de la série DEUTSCH DCTN sont conçus pour les applications de détection de température telles que les systèmes de contrôle en cœur de réacteur (RIC) dans les centrales nucléaires.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques mécaniques :
- Système de couplage à vis
- Contacts de prise disponibles en style serti
- Contacts à broches disponibles dans le fût à souder pour les connecteurs femelles d’extension en céramique
- Contacts de style sertissage facilement retirés et réinstallés à l’aide de l’outil d’insertion et d’extraction recommandé
- Contacts de classe K de couple thermique disponibles
- Matériau du boîtier : acier inoxydable
- Placage : passivé
- Matériel de bague de couplage : acier inoxydable
- Matériau d’insertion DCTN 20 : copolymère d’éthylène propylène
- Matériau d’insertion DCTN 22H : copolymère d’alumine et d’éthylène propylène
- Matériau de joint torique : copolymère d’éthylène propylène
- Type de contact DCTN 20 : type de sertissage
- Type de contact DCTN 22H : type de soudure
- Placage de contact : Kp et Kn
- Rétention de contacts d’insert : taille 20 : > 7 daN
- Durabilité : 200 cycles complets de couplage et de découplage
- Force de couplage connecteur femelle/fiche de liaison : 3 mN
- Force de couplage accessoire/connecteur femelle ou fiche de liaison : 4,5 mN
Caractéristiques climatiques :
- Température : Utilisation normale : - 20 °C à + 135 °C
- Température : Utilisation accidentelle : - 55 °C à + 175 °C
- Étanchéité : 500 kPa (5 bar), connecteur couplé filaire
- Herméticité : Fuite à 1,106 cm3/at/s
- Résistance aux radiations : 2 000 kGy (200 Mrad)
Caractéristiques électriques :
- Tension de résistance diélectrique : 1500 Vrms 50 Hz
- Tension de service max. : 600 Vrms 50 Hz
- Résistance de l’isolation ≥ 5 000 MΩ à 25 °C et 60 % HR
- Résistance à la métallisation du boîtier (pour la terminaison de la tresse) ≤ 20 MΩ sous 1 A
Applications :
Connecteurs série DEUTSCH DCTN
- Conçu pour les applications de détection de température telles que les systèmes de contrôle en cœur de réacteur (RIC) dans les centrales nucléaires.