Retravailler les fils sans les enlever
Les joints de la série DEUTSCH D-EASY sont des joints amovibles facilitant la réparation de faisceaux et de fils pour l’industrie aérospatiale. Ils permettent de retravailler le joint sans enlever le fil. Ces joints sont disponibles avec ou sans protection de blindage et interfaces accessoires. Cette gamme est conforme aux normes ABS1571 et BACS31T/U, fonctionne à des températures allant de -55 °C à +105 °C et propose également une version résistante au carburant.
Caractéristiques du produit :
Joints de la série DEUTSCH D-EASY
MÉCANIQUE
• Boîtier et accessoires : Composite
• Métallisation du boîtier : Nickel ou non métallisé
• Joint : Fluorosilicone
• Joint de manchon : Fluorosilicone
• Performance d’étanchéité : Fuite inférieure à 1 l/min selon le type de faisceau/câble et/ou la disposition du passe-câbles
ENVIRONNEMENT
• Plage de température : -55 °C à +105 °C
• Résistance au brouillard salin : 500 heures
• Conformité environnementale : ABS1571 et BACS31T/U
• Résistance renforcée au carburant : consultez TE
105 °C
Température de service
500
Heures - résistance au brouillard salin
Un joint amovible pour les applications de faisceau et de fil qui permet de retravailler le joint in situ sans avoir à retirer le fil. D-EASY est disponible avec ou sans protection de blindage et interfaces accessoires.
Applications :
Joints de la série DEUTSCH D-EASY
- applications aérospatiales
- applications de réparation de fils