Conçu pour les applications ROV sous-marines
Offrant une alimentation fiable pour les applications sous-marines exigeantes, le connecteur de la série DEUTSCH DS3001 est un connecteur à couplage humide haute performance dédié aux applications électriques sous-marines. Résistance à des hautes pressions jusqu’à 4 350 psi. Avec une large gamme de 4 à 12 contacts et des performances fiables dans les applications ROV, de plongeurs et de plaques, le connecteur de la série DS3001 est optimisé pour les systèmes de distribution sous-marins et les connexions aux arbres sous-marins.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH DS3001
- connecteur à couplage humide
- Hautes pressions jusqu’à 4 350 psi
- Tension nominale jusqu’à 1 000 VCA/1 500 VCC broche à terre/2 000 VCA/3 000 VCC broche à broche
- Nombre de contacts : 4, 7, 8 et 12
- Courant nominal : 40 A
4 350
psi - résistance à la pression
40 °C
Température de service
Applications
- Systèmes de distribution sous-marins
- Connexions aux arbres sous-marins
- Performances fiables dans les applications ROV, de plongeurs et de plaques