Connecteurs THFT haute température et haute pression
Les connecteurs DEUTSCH EFS sont optimisés pour les opérations à haute température et haute pression, et conçus pour les environnements de surface et sous-marins, tels que les arbres de Noël et les suspensions de tubes de production. Les valeurs nominales des connecteurs EFS pour les systèmes THFT (Tubing Hanger FeedThrough ou connexion d’interface pour les suspensions de tubes de production) sont de 16 500 psi et 177 °C. Ces connecteurs à 4 contacts offrent un fonctionnement à 500 V et 5 A.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques électriques :
- Nombre de contacts : 4 (1 lié au corps de la suspension des tubes de production)
- Tension nominale : 500 V
- Courant nominal : 5 A par contact
- Résistance de l’isolation : >10 GΩ à 500 V à température ambiante (10 MΩ à 121 °C)
Caractéristiques environnementales :
- Température de fonctionnement : -18 °C à 121 °C
- Température de stockage/transport : -40 °C à +70 °C
- Pression de service maximale : 690 bars (10 000 psi)
Matériaux :
- Boîtier : Super Duplex et Inconel X750
- Isolateurs : PEEK et verre fritté
- Contacts : Cuivre plaqué or et alliage de nickel-fer plaqué or (pour les contacts scellés en verre)
Contacts et câbles :
Terminaison prise et fiche : type soudure et sertissage
16500
Pression nominale en psi
177°C
Température nominale
Applications :
Connecteurs de la série DEUTSCH EFS
- Systèmes de connexion d’interface électriques (EFS)
- Arbres de Noël