Connecteur Dry-Mate développé à partir de la technologie de fibre optique HT
Le connecteur optique en ligne et à haute densité Dry-Mate DEUTSCH de TE Connectivity (TE) a été développé à partir d’une technologie de fibre optique haute pression/haute température (HP/HT) fiable soutenue par plus de 30 ans de performances sur le terrain. Il a été conçu pour résister aux environnements offshore difficiles et est idéal pour les applications qui nécessitent un maximum d’espace et de gain de poids. Les connecteurs en ligne haute densité DEUTSCH de TE offrent une solution rentable pour la gestion multicanal de la fibre optique, contenant 12 à 24 canaux à fibre optique (FO) dans les versions standard et jusqu’à 48 FO sur demande.
Caractéristiques du produit :
Connecteur de la série Dry-Mate DEUTSCH optique en ligne et haute densité
- Températures de fonctionnement comprises entre moins 30 et 121 degrés Celsius
- Fibre HT
- Récipients de cloison conçus pour résister à une pression différentielle de 450 bar (6 536 psi)
- Connecteur à fibre optique multicanal maintenant des performances stables pendant la surveillance de la déformation et de la température
- Faible perte par insertion et réflexion dorsale (≤ négative de 45 dB) obtenue à l’aide de contacts physiques inclinés.
- Le système maintient son intégrité face aux inondations grâce à un double récipient de cloison d’étanchéité
- Technologie dérivée du système d’alimentation HP/HT multi-FO
- Optimisé pour les flexibles sous-marins et les terminaisons ombilicales
- Produit rentable pour les systèmes renouvelables
- Le connecteur peut être terminé avec un câble ou un tuyau
- Tous les connecteurs sont livrés avec des bouchons de transport et de poussière
Applications :
- Pétrole et gaz (en surface et sous-marin)
- Défense maritime
- Océanologie et recherche marine
- Énergies renouvelables offshore