Connecteurs de la série DEUTSCH MOD
Ces connecteurs antidéflagrants sont adaptés aux applications de surface dans des environnements dangereux tels que les tourelles FPSO. Les connecteurs MOD comportent jusqu’à huit fibres et offrent des connexions robustes à raccordement et à débranchement rapides, compatibles avec les zones d’éclaboussures des environnements dangereux.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH MOD
- Jusqu’à 8 contacts
- Perte par insertion <0,5 dB type
- Reflet arrière <45 dB
- Pression nominale 6 600 psi
8
Fibres - nombre de fibres
60 °C
Température de service
Applications
Connecteurs de la série DEUTSCH MOD
- Raccordement/débranchement rapides dans les zones dangereuses telles que les tourelles FPSO