Connecteurs DEUTSCH MSD
La série de connecteurs DEUTSCH MSD est conçue pour les zones de surface telles que les tourelles d’unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et s’étend des connecteurs de zones d’éclaboussures aux terminaisons de câble. Avec sa plage nominale de 20 A conçue pour les environnements difficiles de zone d’éclaboussures, cette série prend en charge des températures nominales d’eau de mer de 10 °C à +45 °C et des pressions de 2 030 psi. Nos connecteurs MSD offrent des solutions de raccordement et de débranchement rapides pour les zones de surface dangereuses.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH MSD
- 12 à 13 contacts de taille 12 pour les fils de 16 à 10 AWG
- 1 000 VCA
- AISI 316L
- Solution à raccordement et à débranchement rapides
- Antidéflagrant
45 °C
Température de service
2 030
psi - pression nominale
Applications :
Connecteurs de la série DEUTSCH MSD
- zones de surface telles que les tourelles d’unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO)
- Connecteur pour zones d’éclaboussures