Connecteurs de la série DEUTSCH OFS
Les connecteurs humides de la série DEUTSCH Optical Feedthrough System (OFS) de TE sont spécialement conçus pour détecter la température de fond ou être installés à demeure afin de surveiller les réservoirs. Ils peuvent être installés dans des arbres sous-marins horizontaux et verticaux, et offrent une connectivité optique entre les capteurs installés en fond de forage et un système d’acquisition de données placé à la surface. Les connecteurs milieux humides DEUTSCH OFS de TE destinés aux systèmes de connexion d’interface pour suspensions de tubes de production (THFT) prennent en charge trois canaux à des pressions de 15 000 psi et à des températures allant jusqu’à 350 °F.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH OFS
Optique
• Contacts : définis par le client
• Fibre : monomode ou multimode
• Système de connexion d’interface de perte optique : ≤1,5 dB dans des conditions ambiantes ≤3,5 dB dans des conditions de fonctionnement
• Réflexion arrière : sans clé : <-35 dB / avec clé : <-45 dB
• Perte optique par paire de connecteurs : <0,5 dB dans des conditions ambiantes / <1,5 dB dans des conditions de fonctionnement
Conditions de fonctionnement maximales
• Nombre de raccordements humides avant le remplissage du gel optique : défini par l’interface client
Dans les zones de haute pression :
• Pression de fonctionnement : 1034 bar (15 000 psi)
• Pression d’essai : 1551 bar (22 500 psi)
• Plage de température : -20° à 177 °C (-4° à 350 °F)
Dans les zones de basse pression :
• Pression de fonctionnement : 303 bar (4 400 psi)
• Pression d’essai : 455 bar (6 600 psi)
• Plage de température : -5° à 40 °C (23° à 104 °F)
Environnement de fonctionnement
• Étanchéité primaire : étanchéité métal/métal
• Étanchéité secondaire : étanchéité élastomère
Dans la zone haute pression, la ligne optique est scellée verre/métal
Normes/Spécifications
SEAFOM TQP-01, févr. 2011
- Connectivité optique entre des capteurs/instruments de fond de forage installés à demeure et un système d’acquisition de données
- Fournir une barrière de pression entre le puits de forage et l’environnement sous-marin
22 500
Résistance à la différence de pression en PSI
350 °F
température de fonctionnement
Applications
- Monitoring permanent du réservoir
- Détection de la température du fond