Connecteurs de la série P6-MD300
Les connecteurs de la série DEUTSCH P6-MD300 permettent d’alimenter des applications dans des environnements offshore sous-marins difficiles avec des connecteurs conçus pour des profondeurs allant jusqu’à 3 000 m et des pénétrateurs allant jusqu’à 15 000 psi. Des versions antidéflagrantes sont également disponibles pour les zones classifiées en surface et une variété de tensions et de courants nominaux permettent aux concepteurs de répondre exactement aux besoins des applications. Les connecteurs de la série DEUTSCH P6-MD300 permettent une déconnexion rapide de la terminaison ombilicale en surface en cas de danger imminent pour l’installation de surface.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH P6-MD 300
Caractéristiques électriques
• Nombre de contacts : 3
• Tension nominale Uo/U (Um) : 6/10 (12) kV
• Courant nominal maximal : 300 A
• Fréquence de puissance nominale : 15 à 85 Hz
• Résistance de l’isolation @5 kV= : >5 GΩ
• Résistance des contacts : <0,1 mΩ par contact
Caractéristiques mécaniques
• Profondeur nominale de l’eau : 400 m
• Nombre nominal de cycles de raccordement : 100
• Matériau du corps : acier
inoxydable AISI 316L • Matériau d’isolation : PEEK
Caractéristiques environnementales
• Température nominale (dans l’air) : (-1° à +60 °C)
• Plage de température de stockage : -25° à +60 °C
• Durée de vie : 20 ans
Caractéristiques supplémentaires
• Normes de qualification : certifié ATEX, CSA et IECEx sur le terrain.
Mode de protection : Boîtier antidéflagrant « d » de la norme EN 60079-1
Remarques : peut être déployé initialement dans des eaux de 3000 m de profondeur
Certifié antidéflagrant
Zone 1 II 2 G Ex d IIB T4..T6
Ce produit est antidéflagrant et peut être utilisé sur des installations de surface où du gaz peut être présent. Il possède la double certification ATEX et IECEx.
Submersible à 200 m de profondeur (eau)
Lorsqu’il est déconnecté et bouché, ce produit peut être immergé avec la bouée. Il s’agit d’une caractéristique unique que l’on ne trouve pas dans la plupart des autres connecteurs antidéflagrants. Sa conception simple et robuste est déclinée également pour les connecteurs de signal et optiques.
Raccordable en zones d’éclaboussures
FPSO et énergies renouvelables
L’interface de raccordement a été spécialement conçue pour les connexions dans l’environnement offshore difficile, en présence d’eau de mer. Un jet rapide d’air comprimé suffit pour le nettoyer. Il est approuvé pour plus de 100 raccordements au cours de sa durée de vie prévue de 25 ans. Cette dernière fonctionnalité et sa profondeur d’eau nominale le rendent très adapté à l’industrie des énergies marines renouvelables.
Support dédié
TE dispose d’une grande équipe d’ingénieurs dédiés pour soutenir votre projet, que vous ayez besoin d’un support technique, de tests ou de services d’installation sur site.
Applications :
- Tourelle FPSO déconnectable
- Épissures d‘ombilical en eaux peu profondes
- Énergie marine renouvelable