Connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW1600
Les connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW1600 peuvent être utilisés dans des environnements offshore sous-marins difficiles. Vous pouvez donc accéder à des endroits éloignés afin de récupérer des ressources inexploitées et d’améliorer l’extraction des sites existants. Connecteurs d’alimentation conçus pour des profondeurs allant jusqu’à 3 000 m, une pression de 15 000 psi et pour les applications de couplage sec et humide. Certains produits sont également antidéflagrants pour les applications en surface. Ces connecteurs offrent un système de connexion à couplage humide configurable, conçu pour une large gamme de profondeurs d’eau et de pressions. Résout la plupart des problèmes de connectivité électrique sous-marine pour les applications haute tension à haute puissance comme la compression de gaz et le chauffage électrique.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW1600
Caractéristiques électriques
• Nombre de contacts : 1
• Tension nominale Uo/U (Um) : 6/10 (12) kV
• Courant nominal maximal : 1 800 A
• Fréquence de puissance nominale : 15 à 200 Hz
• Résistance d’isolation @5 kV= : >10 GΩ
• Résistance des contacts : <0,05 mΩ par contact
Caractéristiques mécaniques
• • Profondeur nominale de l’eau : 2 000 m
• Nombre nominal de cycles de raccordement : 100
• Pression différentielle nominale : (interne ambiante) 204 bar (gaz sec)/220 bar (gaz humide)
• Pression différentielle nominale : (interne ambiante) 200 bar
• Matériau du corps : Super Duplex ou 6 Mo
• Matériau d’isolation : PEEK
• Matériau d’isolation (pénétrateurs) : PEEK ou céramique
Caractéristiques environnementales
• Température nominale (eau de mer) : -1 °C à +15 °C
• Température interne nominale : 50 °C
• Milieu interne d’interfaçage : azote, gaz sec ou humide ou huile diélectrique
• Plage de température nominale : -1 °C à +15 °C
• Plage de température de stockage : -25 °C à +60 °C
• Durée de vie : 25 ans
Caractéristiques supplémentaires
• Norme de qualification : NHT-E51-00029 Rev03M
Remarques : normes ou fonctionnalités de conformité supplémentaires disponibles ou possibles à développer, veuillez nous contacter
2 000
Profondeur d’eau nominale en mètres
200
Pression différentielle nominale en BAR
Applications :
Connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW1600
- Compression de gaz sous-marin
- Chauffage électrique sous-marin