Connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW400
Avec la série DEUTSCH P6-SW400, TE permet d’alimenter des applications dans des environnements offshore sous-marins difficiles grâce à des connecteurs conçus pour des profondeurs allant jusqu’à 3 000 m et des pressions maximales de 15 000 psi. Les versions antidéflagrantes sont conformes aux exigences ATEX/CSA pour la sécurité en surface et tout un éventail de tensions et de courants nominaux permettent aux concepteurs de répondre exactement aux besoins des applications. Les connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW400 de TE offrent un système de connexion en milieux humides polyvalent et éprouvé sur le terrain, avec une disposition configurable de cavaliers et de branchements pour milieux humides, et une large gamme de pénétrateurs pour résoudre presque tous les défis de connectivité électrique des applications sous-marines offshore.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de la série DEUTSCH P6-SW400
Caractéristiques électriques
• Nombre de contacts : 1
• Tension nominale Uo/U (Um) : 6/10 (12) kV
• Courant nominal maximal : 400 A
• Fréquence de puissance nominale : 15 à 120 Hz
• Résistance d’isolation @5 kV= : >10 GΩ
• Résistance des contacts : <0,1 mΩ par contact
Caractéristiques mécaniques
• Profondeur nominale de l’eau : 3000 m
• Nombre nominal de cycles de raccordement : 30
• Pression différentielle nominale : (interne ambiante)
345 bar (5000 psi) à 400 A
888 bar (13 000 psi) à 250 A
1034 bar (15 000 psi) à 400 A
• Pression différentielle nominale :
(interne ambiante) 300 bar
• Matériau du corps : Super Duplex
• Matériau d’isolation : PEEK
• Matériau d’isolation (pénétrateurs) :
PEEK ou céramique
Caractéristiques environnementales
• Température nominale (eau de mer) :
-5° à +30 °C
• Température interne nominale :
80° à 345 bar (5 000 psi)
121° à 888 bar (13 000 psi)
80° à 1034 bar (15 000 psi)
• Plage de température de stockage :
-25° à +60 °C
• Durée de vie : 20 ans
Caractéristiques supplémentaires
• Norme de qualification : TD0153, version finale 1
Remarques
Normes ou fonctionnalités de conformité supplémentaires disponibles ou possibles à développer, veuillez nous contacter
15 000
psi - résistant à la pression
400 A
Courant nominal
Applications :
- Pompage sous-marin
- Injection d’eau sous-marine
- Distribution de puissance sous-marine
- Chauffage électrique sous-marin