Fiabilité à 30 000 pieds
Les connecteurs de la série DEUTSCH FDBA de TE sont spécialement conçus pour les environnements difficiles, tels que les trains d’atterrissage et les moteurs d’avions commerciaux. La version en acier inoxydable est spécialement conçue pour les applications à haute température. Une variété d’options de placage sont disponibles pour répondre à différentes conditions environnementales.
Caractéristiques
Connecteur de la série DEUTSCH FDBA
- Verrouillage rapide à baïonnette
- température de fonctionnement élevée : -55 °C à +200 °C
- Versions étanches, en acier inoxydable et hermétiques disponibles
- Options de personnalisation
- Large gamme d’accessoires
- Certifiés EN3646
- Divers placages
- Options montables sur PCB
Caractéristiques mécaniques
- Matériau du boîtier :
Version étanche : alliage d’aluminium
Version hermétique : acier inoxydable
- Placage : noir anodisent, nickel, cadmium
- Résistance hydraulique : (conformément à BES/SST/ELC/321/Prod. et MIL-C-26482). Carburéacteurs, huiles moteur et fluides hydrauliques
70
Résistance à la pression en bars
500
Cycles complets de couplage et de découplage de durabilité
5 mΩ
Blindage (version FDBA 57)
Conditions environnementales
- Température de fonctionnement : -55 °C à +200 °C
- Chocs thermiques :
Version étanche et acier/acier inoxydable et hermétique : 10 cycles de – 55 °C à + 200 °C
Version hermétique en aluminium : 10 cycles de – 55 °C à + 200 °C 1 cycle 10 H/200 °C
- Étanchéité :
Version étanche : (conformément à la norme MIL-C-26482). Fuite maximale ≤ 16 cm 3/h sous 2,1 bars
- Fuite d’air :
Version hermétique : ≤ 1,10 à 6 mbar.l/s sous un vide de 1 bar.