Connecteurs hermétiques MIL-DTL-38999
Avec plus de 28 000 configurations standard allant des types de terminaison hermétiques (avec coupelles à souder, passe-câbles, extrémités de circuit imprimé ou languettes de soudure) à la terminaison de sertissage, le vaste éventail de TE en matière de connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-38999 des séries I, II, III et IV offre un haut degré de performance là où la plupart des connecteurs résilients échouent.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs standard hermétiques MIL-DTL-38999
- Collerettes modifiées
- Tous types de terminaisons
- Matériaux spéciaux (tels que le titane)
- Matériaux cryogéniques et à haute température
- Capacité à supporter une pression élevée
28000
Configurations standard
55
ans d’expérience
Applications :
Connecteurs standard hermétiques MIL-DTL-38999
AÉROSPATIALE
• Actionnement
• Systèmes de données d’air
• Passage de cloison
• Systèmes de gestion du carburant
• Systèmes hydrauliques
MOTEURS
• Capteurs de pression
• Capteurs de température
• Capteurs de couple
• FADEC
MISSILES ET ORDONNANCEMENT
• Systèmes optiques
• Guidage inertiel
• Boîtiers électroniques
SISMIQUE
• Sismique terrestre
• En-têtes de câble
• Hydrostreamers
OFFSHORE
• Navires
• Applications sous-marines
• Applications de pénétration profonde