Fiabilité à hautes températures

Avec des types de terminaison hermétiques comprenant des coupelles de soudure, des passe-câbles, des queues de circuit imprimé, des languettes de soudure et des terminaisons de sertissage, le vaste éventail de TE en matière de connecteurs hermétiques conformes à la norme MIL-DTL-83723 dans les verrouillages par baïonnette et filetés offre un haut degré de performance là où d’autres connecteurs résilients échouent. Avec plus de 55 ans d’expérience dans le secteur de la fabrication hermétique, TE propose une grande variété de connecteurs pour une multitude d’applications. Nos ingénieurs expérimentés et nos équipes de fabrication intégrées verticalement sont prêts à concevoir et à fabriquer des produits hermétiques personnalisés spéciaux selon les besoins.

Caractéristiques du produit :

Connecteurs hermétiques série MIL-DTL-83723

  • Collerettes modifiées
  • Tous types de terminaisons
  • Matériaux spéciaux (tels que le titane)
  • Matériaux cryogéniques et à haute température
  • Capacité à supporter une pression élevée

Applications :

Connecteurs des séries MIL-DTL-83723

  • Concevoir et fabriquer des connecteurs spéciaux
  • Vaste gamme de produits hermétiques conformes à la norme MIL-DTL-83723