La véritable offre en matière de connecteurs hermétiques

L’offre étendue de connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-26482, séries I et II, de TE propose un haut degré de performance dans des environnements difficiles où de nombreux connecteurs élastiques peuvent tomber en panne. Avec plus de 55 ans d’expérience dans le secteur de la fabrication hermétique, TE propose une grande variété de connecteurs pour une multitude d’applications. Nos ingénieurs expérimentés et nos équipes de fabrication intégrées verticalement sont prêts à concevoir et à fabriquer des produits hermétiques personnalisés spéciaux selon les besoins. Styles de terminaison hermétique : fûts à souder, passe-câbles, extrémités de circuit imprimé, languettes de soudure, terminaison de sertissage.

Caractéristiques du produit

Connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-26482

  • Collerettes modifiées
  • Tous types de terminaisons
  • Matériaux spéciaux (tels que le titane)
  • Matériaux cryogéniques et à haute température
  • Capacité à supporter une pression élevée

Applications :

Connecteurs hermétiques standard MIL-DTL-26482

  • Concevoir et fabriquer des connecteurs spéciaux
  • Vaste offre de connecteurs hermétiques certifiés par la norme MIL-DTL-26482