Miniatures circulaires MIL-DTL-26482
Largement utilisé dans les applications aérospatiales, le connecteur à baïonnette MIL-DTL-26482 Standard série II de TE est miniature, circulaire et présente un couplage à baïonnette à débranchement rapide. Également connu sous le nom de connecteur de la série DEUTSCH AFD, il est largement utilisé dans les applications nécessitant un connecteur à baïonnette cylindrique et miniature à usage général. Il est étanche à l’environnement et proposé en quatre styles de montage sur prise, notamment : montage mural sur collerette étroite et large, connexion par câble et prises de montage à contre-écrou. Conçu pour éliminer les modes de défaillance caractéristiques de nombreux appareils précédents, le connecteur à baïonnette miniature standard MIL-DTL-26482 de TE se distingue par sa fiabilité dans les environnements aérospatiaux.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs série DEUTSCH AFD
MATÉRIAUX
• Boîtier : alliage d’aluminium
• Placage de boîtier : nickel, anodisé noir ou cadmium olive terne sur base de nickel
• Contacts : alliage de cuivre, plaqué sélectivement en or de 50 micro-pouces
• Isolant : diélectrique en plastique rigide
• Joints : élastomère à base de silicone
ENVIRONNEMENTAL
• Température : -55 °C à 200 °C (classe W nominale à 175 °C)
• Durabilité : 500 cycles de couplage/250 cycles pour les pièces avec des doigts EMI
• Vibration : répond aux exigences de performance de MIL-DTL-26482
• Choc : répond aux exigences de performance de MIL-DTL-26482
ÉLECTRIQUE
• Blindage : doigts à ressort EMI conformément à MIL-DTL-26482 Série II
• Conductivité : baisse max. de 5 mV (avec blindage EMI)/baisse max. de 200 mV (sauf classe A) (sans blindage EMI)
Atouts du produit
- Étanche à triple fil pour l’étanchéité avec une large gamme de diamètres de fil
- Barrières d’humidité surélevées autour de chaque broche pour l’étanchéité de chaque contact
- Les rondelles antifriction fournissent une force de couplage constante
- Couplé à la baïonnette
- Insert de prise à entrée fermée pour l’alignement des broches positives
- Système de contact de sertissage déverrouillable par l’arrière pour une stabilité de contact supérieure
- Anneau de retenue permettant la rétention mécanique de l’insert dans le boîtier
- Matériau en alliage d’aluminium, nickel et chromate olive terne sur nickelage disponible
- Contacts d’alimentation, coaxiaux et blindés
Applications :
Connecteurs série DEUTSCH AFD
- Conçu pour aider à résister aux environnements difficiles
- Installation facile
- Options de conception polyvalentes et robustes