Connecteurs MIL-DTL-38999 série I
Les connecteurs de la série DEUTSCH DJT sont spécifiquement approuvés pour l’armée. Ils offrent 57 dispositions d’inserts utilisant 2 à 128 contacts et des contacts d’alimentation évalués à 23A. Les connecteurs de la série DEUTSCH DJT sont équipés et qualifiés pour les connecteurs MIL-DTL-38999 série I.
Caractéristiques du produit :
- Plage de température :
-65 °C à +150 °C – Acier carbone étamé électroplaqué (classe D)
-65 °C à +175 °C – Finition au cadmium (classe B)
-65 °C à +200 C – Finition nickel (classe F) et acier inoxydable (classe E) - Résistance hydraulique : tests d’immersion selon la norme EIA 364.10, y compris
MIL-PRF-5606 : fluide hydraulique
MIL-DTL-83133 : carburant pour l’aviation JP-8
MIL-PRF-7808 : huile lubrifiante
MIL-PRF-23699 : huile lubrifiante
MIL-A-8243 : fluide de dégivrage
MIL-C-25769 : produit de nettoyage pour avion
MIL-PRF-87937 : produit de nettoyage pour avion
MIL-G-3056 : essence - Brouillard salin : 48 heures (finitions nickel)
500 heures (finitions cadmium, nickel zinc noir, nickel PTFE et passivées) - Cycle thermique : -65 °C à 150/175/200 °C (température maximale en fonction de la classe)
Matériaux :
- Matériau du boîtier et placage :
Aluminium, cadmium olive terne
Aluminium, nickel chimique
Acier carbone, nickel électroplaqué (hermétique uniquement)
Acier inoxydable, passivé (hermétique uniquement, mais peut être commercialisé pour des configurations d’environnement standard)
- Insert : élastomère silicone thermoplastique et fluoré
- Doigts à ressort EMI : cuprobéryllium plaqué cadmium ou nickel
- Joint torique : élastomère silicone fluoré
Caractéristiques mécaniques :
- Vibration sinusoïdale : jusqu’à 60 g pendant 36 heures.
- Vibration aléatoire : jusqu’à 41,7 g pendant 16 heures à 175 °C
Jusqu’à 50 g pendant 16 heures à température ambiante - Choc : 300 g, 3 ms dans les 3 axes
- Durabilité : 500 cycles de couplage
- Rétention de contact :
Taille 22D : 44 N (10 lb)
Taille 20 : 67 N (15 lb)
Taille 16 : 111 N (25 lb)
Taille 12 : 111 N (25 lb)
Taille 10 : 111 N (25 lb)
Taille 8 : 111 N (25 lb)
Caractéristiques électriques :
- Conductivité de boîtier à boîtier :
1,0 mV (finition nickel)
2,5 mV (finition cadmium)
10,0 mV (finition passivée) - Efficacité du blindage : >90 dB à 100 MHz, >65 dB à 10 GHz
Références et désignations Mil
Référence | Désignation |
---|---|
MS27466 |
Prise femelle d'installation frontale |
MS27467 |
Prise femelle d'installation arrière |
MS27468 |
Prise à contre-écrou |
MS27469 |
Prise femelle murale hermétique |
MS27470 |
Prise femelle à contre-écrou hermétique |
MS27471 |
Prise femelle à soudure hermétique |
MS27496 | Prise boîtier avant |
Ensemble connecteurs MIL-DTL-38999
Applications :
Connecteurs MIL-DTL-38999 série I
- Interface standard de l’industrie
- Mécanisme de couplage en aveugle
- Dispositions personnalisées disponibles pour une plus grande flexibilité de conception
- Blindage EMI