Connecteurs à baïonnette et filetés MIL-DTL-83723
Les systèmes de raccordement fileté DEUTSCH DBA30 et de verrouillage par baïonnette DEUTSCH DL de TE offrent un tour rapide pour verrouiller, une confirmation visuelle du raccordement complet et acceptent une large gamme de diamètres de fil.
Combinant le meilleur des normes MIL-DTL-26500 et NAS 1599. La famille MIL-DTL-83723 standard série III de TE offre des connecteurs avec baïonnette et raccordement fileté, comprenant des systèmes de débranchement rapide à libération d’attache. Ils sont compatibles avec les connecteurs standard MIL-DTL-26500 à baïonnette et filetés, et présentent l’avantage supplémentaire fourni par le système de rétention des contacts à déverrouillage par l’arrière.
Qualifié mil-DTL-83723 SÉRIE III - Connecteurs légers en aluminium conçus pour une utilisation robuste et des températures élevées.
Résiste aux environnements difficiles
- Connecteur MIL-DTL-83723 étanche à l’environnement
- Conçu pour répondre aux exigences de l’industrie électronique d’aujourd’hui
- Largement utilisé dans les applications commerciales, militaires et aérospatiales nécessitant des connecteurs de verrouillage par baïonnette cylindriques miniatures à usage général
- Options de prise de blindage RFI disponibles
Compatibilité
- Avec connecteurs 26500 à baïonnette et filetés
(exception : taille de boîtier 8, raccordement à baïonnette uniquement) - Système de rétention des contacts à déverrouillage par l’arrière
Avantages
- Conçu pour aider à résister aux environnements difficiles
- Installation facile
Caractéristiques
- Étanche à triple fil pour l’étanchéité avec une large gamme de diamètres de fil
- Barrières d’humidité surélevées autour de chaque broche pour l’étanchéité de chaque contact
- Les rondelles antifriction fournissent une force de couplage constante
- Options de raccordement fileté et à baïonnette
- Insert de prise à entrée fermée pour l’alignement des broches positives
- À contacts protégés
- Système de contact de sertissage déverrouillable par l’arrière pour une stabilité de contact supérieure