Connecteurs électriques à couplage humide SEACON
Ces connecteurs permettent à l’utilisateur d’établir et de rompre des connexions à la fois en surface et sous l’eau. Nos connecteurs appariables en milieu humide sont utilisés dans l’exploration marine, les énergies renouvelables, dans les applications civiles pour les industries pétrolières et gazières et dans des applications telles que les caméras sous-marines, les communications de plongeurs et les systèmes ROV.
Les produits électriques à couplage humide de SEACON comprennent :
-
Connecteurs ALL-WET
La gamme ALL-WET propose quatre styles différents ; rond (AW), fendu (AW), plat (FAW) et hermaphrodite miniature (MAW) avec un certain nombre de configurations allant de 2 à 54 contacts jusqu’à 50 ampères de courant maximum (en fonction du câble) et une pression nominale accouplée allant jusqu’à 20 000 psi.
-
Connecteurs WET-CON
Cette gamme de connecteurs est disponible dans un certain nombre de configurations allant de 1 à 16 contacts jusqu’à 19 ampères de courant maximum (en fonction du câble) et une pression nominale accouplée allant jusqu’à 20 000 psi. Des options imperméables à l’eau/à broche unique/à boîtier métallique/haute puissance et Ethernet sont disponibles.
-
SEA-MATE
La gamme SEA-MATE est disponible en 4 tailles de boîtier de 2 à 37 configurations de contact. Présentant des versions à l’huile et moulées et la possibilité d’intégrer la technologie FITA (Ensemble de test et installable sur le terrain), cette gamme de connecteurs est extrêmement adaptable. Pression nominale jusqu’à 7 500 psi.