Assemblage facile, conception légère
Les pinces M12 PG dotées d’un blindage EMI/RFI à 360 degrés offrent une rapidité et une facilité optimales en matière d’assemblage sur le terrain. Compactes et légères, elles présentent une étanchéité IP67.
Aperçu du produit
Série de pinces M12 PG
Connecteurs de câble M12 pour assemblage sur le terrain. Avec un blindage EMI/RFI à 360o et des contacts à sertir usinés, les connecteurs de prise M12 avec un boîtier entièrement blindé sont préassemblés.
- Connecteurs mâles et femelles
- Codage D4, A5 et A8
- Étanchéité IP67
- Jusqu’à 4 A pour A5 et D4, jusqu’à 2 A pour la version A8
- Ensemble de réduction de tension sans outil par pince PG
Avantages du produit
Série de pinces M12 PG
Le système de collerette avec disque et collerette de blindage offre les avantages uniques suivants :
- Blindage efficace EMI/RFI à 360o à l’aide d’un boîtier entièrement métallique
- Rapidité et facilité optimales de l’assemblage sur le terrain
- Le plus petit connecteur M12 assemblé sur le terrain du marché
- Prix très compétitifs
- Connecteur robuste grâce à son boîtier en métal usiné solide (laiton)
- Min. 200 cycles de couplage avec des contacts à sertir usinés plaqués Au de 0,8 μm
- Étanchéité IP67
Caractéristiques de conception
- Verrouillage à vis résistant aux vibrations grâce au verrouillage intégré
- Couple recommandé défini (de 1,5 Nm) pour garantir un verrouillage optimal
- Montage aisé grâce au faible nombre de composants
- Versions mâle et femelle disponibles
- Vaste gamme de serre-câble de 4 à 9 mm
- Conception compacte et légère
Données sur les performances du produit
- Plage de température : -40 oC à 85 oC (sans gaine de câble) -30 oC à 85 oC (avec gaine de câble)
- Courant nominal : A-5/D-4 : 4 Amp, A-8 : 2 Amp
- Tension de fonctionnement : A-5/B-5/D-4 : 50 VCC, A-8 : 30 VCC
- Résistance de contact : <5 MΩ
- Résistance d’isolation : >100 MΩ
- Caractéristiques de transmission de données : IEC 11801:2002 Classe D
- Débit de transmission de données : jusqu’à 10 Gbit/s
- Indice IP : IP67
- Cycles de couplage : >200 cycles de couplage
- Normes : EN61373 Classe 1, Comportement au feu NFF 16101, 16102, EN45545
Connecteurs de câble M12 pour assemblage sur le terrain. Avec un blindage EMI/RFI à 360 degrés et des contacts à sertir usinés, les connecteurs de prise M12 avec un boîtier entièrement blindé sont préassemblés.