![Connecteurs de fond de trou](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/story-hero-rendition/seacon-g3-product-hero-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Groupe de produits
Lorsque des connexions critiques sont nécessaires à des températures extrêmes et dans des environnements fluides
CONNECTEUR DE FOND DE TROU
TE a développé et testé une large gamme de produits adaptés aux spécifications requises pour les applications de fond de trou telles que des pressions de fonctionnement élevées (jusqu’à 15 000 psig), des températures de fonctionnement élevées (jusqu’à 300 °F), des restrictions d’espace et une exigence d’étanchéité pour empêcher la migration des fluides de fond de trou à travers le connecteur. Notre gamme de produits SEACON comprend un système complet de connectivité de fond de trou : inserts et soufflets électriques de fond de trou, connecteurs à couplage sec, connecteurs électro-optiques, connecteurs optiques et électriques à couplage humide et connecteurs de fond de trou.
Caractéristiques
- Pression : 15 000 psig (35 600 pi/10 550 m)
- Tension : jusqu’à 1 000 VCA
- Jusqu’à 2 500 VCC
- Courant : jusqu’à 10 ampères
- Compatible avec l’acier inoxydable 316, l’acier inoxydable super duplex, le titane, l’inconel, nitronic 50. Contactez TE pour plus de détails
CONNECTEUR WET-MATE OPTIQUE G3
Le G3 est un connecteur de troisième génération utilisant la technologie HydraLight et est disponible en 6 canaux avec des fibres monomodes ou multimodes. Le G3 offre une connectivité optique à profil bas combinée à une simplicité d’utilisation et convient parfaitement aux interfaces étroites nécessitant de faibles pertes de performances optiques. Ce connecteur peut intégrer des contacts polis plats ou inclinés, ce qui le rend idéal pour les systèmes de communication de signaux ou les systèmes de mesure et de détection optiques tels que les connexions de cintres de tuyauterie, les connexions arborescentes, les systèmes de surveillance des colonnes montantes et la durée de vie des systèmes sismiques de terrain (LoFS).
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Très petit facteur de forme avec des performances optiques à faible perte
- Paires appariées non requises
- Pression interne compensée 15 000 psig (env. 35 600 pi/ 10 550 m), température de fonctionnement de 107 °C à 150 °C
- Encombrement < 1,5 x 0,875"
- 6 canaux (monomode ou multimode)
- Peu de pièces mobiles internes
- Simplicité d’utilisation
- Élastomères adaptés aux environnements chimiques difficiles
- Concept de chambre jointe
- Convient pour les véhicules télécommandés (ROV), la plongée ou les plaques
![Connecteur optique WET-MATE G3 SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-g3-imagerow-620-300.jpg)
FIBRE OPTIQUE DRY-MATE 4 CANAUX
Petit connecteur compact conçu et développé à l’origine pour l’environnement hostile du fond de trou. Les matériaux et le design choisis sont spécifiques à ces conditions difficiles. La nature compacte de ce connecteur se prête à de nombreuses applications où la taille globale doit être réduite au minimum.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Petite taille
- Large plage de températures
- Fibre monomode ou multimode prise en charge
- Disponible en différents matériaux et terminaisons pour répondre aux besoins
- Joints toriques doubles
- Installable sur le terrain (dans certains environnements)
![Connecteur à fibre optique SEACON 4 canaux Dry-Mate](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-four-channel-dry-mate-image-row-620-300.jpg)
CONNECTEUR FLUOROÉLASTOMÈRE
Cette paire de connecteurs à 8 voies a été conçue pour un outil de ligne de fil monté dans un bras menant à un coussin de détection. Cela signifie que lorsque l’outil était récupéré, le coussinet de détection pouvait être changé rapidement et facilement sans outillage ni formation spéciale. Comme le connecteur serait directement en contact avec les fluides de forage à des pressions et des températures élevées, le connecteur est moulé en fluoroélastomère. Le câble possède une gaine extérieure en ETFE (Éthylène tétrafluoroéthylène), de sorte qu’une technique d’amorçage a été utilisée pour sceller la gaine du câble. Cela permet aux semi-connecteurs libres sont installables sur le terrain, mais la soudure est nécessaire. La philosophie de connexion est basée sur notre gamme standard de connecteurs WET-CON. Le contact de la broche a un diamètre d’étanchéité et, lorsque celui-ci est connecté à la douille, deux joints toriques moulés intégralement empiètent sur ce diamètre. Cela signifie qu’il y a deux joints toriques entre le contact et la terre et quatre joints toriques entre différents contacts. Comme il n’y a pas de différentiels de pression dans la conception, la paire de connecteurs est tolérante à la pression.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Haute température nominale
- Haute pression nominale
- Excellentes propriétés électriques
- Huit contacts électriques
- Compatible avec les environnements difficiles
- Poignée externe positive pour déconnexion
- Petite taille et poids
- Moitiés libres installables sur le terrain
- Conception pousser-tirer (la rétention d’étanchéité retient les connecteurs)
- Clavetage obtenu par motif de face de contact à couplage humide possible
- Couplage humide possible
![Connecteurs fluoroélastomères SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-viton-imagerow-620-300.jpg)