![Connecteurs électriques à couplage sec](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/story-hero-rendition/seacon-mini-con-story-hero-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Groupe de produits
Des solutions haute densité adaptées aux pressions sous-marines extrêmes
Les connecteurs électriques à couplage sec SEACON de TE sont accouplés à l’air et les interfaces de couplage sont maintenues au sec et isolées de l’environnement externe. Une fois correctement accouplé, le connecteur peut être immergé à sa profondeur nominale. De nombreux types de connecteurs sous-marins à couplage sec sont disponibles dans des versions commerciales.
CONNECTEUR MINI-CON
La gamme MINI-CON SEACON de connecteurs de petit diamètre, haute densité et haute pression En production et à l’épreuve du terrain depuis plusieurs décennies. Connectable en environnement sec, cette série de connecteurs est fabriquée en acier inoxydable 316 en standard, bien que des matériaux spéciaux comme le titane soient disponibles sur demande. Les inserts sont fabriqués à partir d’époxy renforcé verre (GRE) avec alliage de cuivre, contacts avec revêtement doré, bien que des inserts scellés en verre soient également disponibles pour les applications à haute pression. Les connecteurs standard sont conçus pour être utilisés sur des dispositifs à 1 atmosphère de pression. Contactez-nous pour d’autres applications.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
Standard
- Acier inoxydable de type 316
- 13 tailles de boîtier
- Jusqu’à 203 contacts
- Jusqu’à 16 000 psig (environ 11 250m/36 900ft) avec des matériaux standard
- 600 volts de puissance standard. Veuillez nous contacter pour les applications à plus haute tension
- Jusqu’à 23 ampères
- Utilisations : Systèmes de forage, liaisons ombilicales, sous-marins, véhicules télécommandés
Options
- Différentes options de matériaux sont disponibles – veuillez nous contacter
- Inserts avec scellement verre à métal
- Remplissage en huile pour équi-pression
- Versions à fibre optique
- Terminaisons de câble à connecteur, y compris wye et ruptures de câble multiples
![Série de connecteurs MINI-CON SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-mini-con-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR METAL SHELL SERIES (MSS)
La gamme MINI-CON SEACON de connecteurs de petit diamètre, haute densité et haute pression En production et à l’épreuve du terrain depuis plusieurs décennies. Connectable en environnement sec, cette série de connecteurs est fabriquée en acier inoxydable 316 en standard, bien que des matériaux spéciaux comme le titane soient disponibles sur demande. Les inserts sont fabriqués à partir d’époxy renforcé verre (GRE) avec alliage de cuivre, contacts avec revêtement doré, bien que des inserts scellés en verre soient également disponibles pour les applications à haute pression. Les connecteurs standard sont conçus pour être utilisés sur des dispositifs à 1 atmosphère de pression. Contactez-nous pour d’autres applications.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
Standard
- Acier inoxydable de type 316
- 8 tailles de boîtier
- Jusqu’à 156 contacts
- Jusqu’à 20 000 psig (environ 13 800m/46 133ft) avec des matériaux standard
- 600 volts de puissance standard. Veuillez nous contacter pour les applications à plus haute tension
- Jusqu’à 300 ampères
- Utilisations typiques : systèmes de forage, liaisons ombilicales, sous-marins, véhicules télécommandés, câbles de remorquage
Options
- Différentes options de matériaux sont disponibles – veuillez nous contacter
- Inserts avec scellement verre à métal
- Remplissage en huile pour équi-pression
- Versions de port de test disponibles pour répondre aux exigences de l’American Petroleum Institute (API)
- Versions à fibre optique
- Terminaisons de câble à connecteur, y compris wye et terminaisons à ruptures de câble et forces multiples
![Connecteur Metal Shell Series (MSS) SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-mss-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR SÉRIE 55
La série 55 de connecteurs à couplage sec est disponible en 5 tailles de boîtier et sont fabriqués en acier inoxydable 316L en standard, bien que d’autres matériaux tels que le titane, l’aluminium bronze et l’alliage 625 soient également disponibles en option. Les connecteurs de la série PEEK 55 ont été développés en complément de la série 55 établie. Il a été conçu pour répondre aux exigences toujours croissantes de sélection des matériaux. Le choix du matériau a été choisi pour éliminer tout problème de corrosion ou de délaminage et de réduction de poids tout en maintenant les performances du connecteur. Ce connecteur offre une excellente résistance à l’usure et à l’abrasion et est évalué à 10 000 psig (accouplé ou non accouplé).
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- 5 tailles de boîtier
- 2 à 24 contacts
- Options à huile fluide et Ethernet disponibles
- PEEK non métallique disponible
- Versions haute puissance et haute tension disponibles
- 10 000 psig accouplés/non accouplés (env. 6 900m/22 500ft)
- 600 VCC
- 5 à 18 ampères (selon la taille et la composition du conducteur et du câble)
- Utilisations typiques : caméras sous-marines, lumières et véhicules télécommandés (ROV)
![Connecteur Série 55 SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-55-series-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR GRE - Glass Reinforced Epoxy
Notre gamme standard de connecteurs en époxy renforcé de verre (GRE) se compose de contacts plaqués or moulés dans de l’époxy renforcé de verre. Ces connecteurs à clé sont disponibles dans une grande variété de tailles avec des modèles de contact jusqu’à 36 contacts et des pressions nominales allant jusqu’à 20 000 psig (env. 13 800m/45 000ft) accouplé. Beaucoup de ces connecteurs sont disponibles en acier inoxydable pour une robustesse accrue.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- 4 tailles de connecteurs
- 1 à 36 contacts
- Versions fibre optique et en équi-pression disponibles
- Jusqu’à 20 000 psig (environ 13 800 m/45 000ft) accouplé
- Option nominale à face ouverte disponible
- Option de surmoulage disponible
- Jusqu’à 2 800 VCC
- Jusqu’à 200 ampères
- Epoxy renforcé verre, acier inoxydable
- Utilisations typiques : lumières, caméras et véhicules télécommandés (ROV)
![Connecteur GRE SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-gre-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR RUBBER MOLDED
Notre série standard de connecteurs rubber molded se compose généralement d’un connecteur en néoprène femelle en ligne couplé à un connecteur de cloison en époxy renforcé verre (GRE). Différentes tailles sont disponibles, allant des connecteurs à contact unique aux connecteurs à 12 contacts. La plupart des connecteurs rubber molded existent avec des broches et des prises inversées pour éviter les erreurs de couplage de connecteurs, qui pourraient paraître identiques. Cela permet également d’avoir des contacts de type prise dans un connecteur où il existe une possibilité de situation de « mise sous tension ». De nombreux connecteurs de type cloison sont disponibles en acier inoxydable 316. Les connecteurs en ligne mâles complètent la série, ce qui permet des ensembles accouplés en ligne ne nécessitant pas de pénétration de cloison. De plus, les connecteurs de type WOC (sans câble) permettent une installation sur le terrain dans le cas où un connecteur endommagé en mer doit être remplacé, ou pour des longueurs de câble rendant le coût du transport par câble prohibitif. La série de connecteurs rubber molded éprouvée est l’une de nos gammes les plus abordables ; elle a été utilisée sur tous les types d’instruments sous-marins en matière d’éclairage, de communication, de véhicule télécommandé (ROV), de réseau de thermistances, les réseau d’hydrophones et de tous types de systèmes de sonar. Les contacts sont plaqués or conformément à ASTM-B-488 et la série va jusqu’à 20 000 psig dans un état accouplé. Ces connecteurs SEACON ont une expérience dans l’industrie sous-marine qui remonte aux années 1960.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- 4 tailles de connecteurs (A, F, G, K)
- Jusqu’à 12 contacts
- Jusqu’à 20 000 psig (environ 13 800 m/45 000fr) accouplé
- Jusqu’à 600 VCC (sur câble standard)
- Jusqu’à 300 ampères
- Versions spéciales disponibles (angle droit, style sertissage, corps de préhension, version installable sur site sans câble)
- Néoprène, GRE, acier inoxydable, polyacétal
- Câble SO en standard
- Utilisations typiques : applications légères à moyennes, ROV, équipement de plongée, instruments d’analyse de l’eau, industrie des égouts et des eaux usées
![Connecteur moulé en caoutchouc SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-rubber-molded-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR CS-MS
La gamme de connecteurs CS-MS a été conçue pour les applications de véhicules télécommandés (ROV). Il possède des motifs de contact à haute densité et utilise des boîtiers en aluminium en standard dans le but de maintenir à la fois la taille et le poids au minimum. Le connecteur standard est également conçu pour être utilisé avec des tuyaux remplis d’huile configurables sur le terrain pour une flexibilité de mission et un service rapide sur le terrain. Classé à face ouverte en standard, le CS-MS est un connecteur qui a été développé spécifiquement pour répondre aux besoins des fabricants de ROV et de leurs fournisseurs d’équipements.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- 2 tailles de boîtier (J et K)
- Jusqu’à 10 contacts
- Jusqu’à 7 000 psig (environ 4 780 m/16 000ft) accouplé ou face ouverte
- Résistance d'isolement >1 Gohms @ 500 VCC
- Test diélectrique <0,5 mA @ 1 000 VCA
- Adaptateur CCP 90 degrés disponible
- Options de surmoulage disponibles (néoprène/polyuréthane)
- Jusqu’à 13 ampères
- Versions optique et huile fluide disponibles
- Aluminium, époxy renforcé de verre
- Acier inoxydable, alliage de cuivre également disponible
- Utilisations typiques : ROV, caméras, lumières et situations où la taille et le poids sont limités
![Connecteur CS-MS SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-cs-ms-connector-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR HUMMER
Ce connecteur de conception ultra miniaturisée intègre les caractéristiques de certains de nos connecteurs populaires dans un boîtier plus petit, robuste et fiable. Les contacts sont dorés et vont de 28 AWG à 22 AWG et sont évalués à 10 000 psig accouplés. Le connecteur de cloison se compose d’un boîtier métallique avec un insert moulé en époxy renforcé de verre (GRE). Le connecteur de câble est moulé en néoprène aux longueurs de câble standard ou sur demande. Cette conception en fait un connecteur robuste et économique. Nos ingénieurs ont réalisé un connecteur à densité de contact extrêmement élevée tout en veillant à une installation aussi facile que possible en utilisant des tailles standard et en ne nécessitant que l’utilisation d’outils de portage SAE standard pour la préparation de cloisons.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- 3 tailles de boîtier (G, K, L)
- Jusqu’à 28 contacts
- 10 000 psig (env. 6 900 m/22 500ft) face ouverte accouplée par commande spéciale
- Jusqu’à 300 VCC
- SAE de cloison standard, joint de face en option
- Option nominale à face ouverte disponible
- Jusqu’à 1,5 ampère
- Versions Ethernet disponibles
- Alliage de cuivre, époxy renforcé verre, néoprène, polyacétal
- Utilisations typiques : très petits capteurs, systèmes vidéo sous-marins, communications des plongeurs, véhicules télécommandés (ROV), capteurs de qualité de l’eau, compteurs de courant
![Connecteur HUMMER SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-hummer-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR GLOBE-CON
Développée à l’origine pour un grand projet de développement offshore, la série de connecteurs GLOBE-CON est un connecteur de petit diamètre, à couplage sec. L’embase de connecteur de cloison (BCR) a un insert GRE (Glass Reinforced Epoxy) avec un boîtier métallique et utilise des contacts dorés et des joints toriques fluoroélastomères. La fiche de connecteur de câble (CCP) est également fabriquée à partir de GRE et est moulée en néoprène sur des longueurs de câble standard ou personnalisées sur demande, bien que d’autres matériaux de composants soient disponibles pour les applications à haute température et haute pression. Cette conception de connecteur intègre également un dispositif à anneau de ressort pour une meilleure fiabilité dans les environnements à fortes vibrations.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- 3 tailles de boîtier (G, K, L)
- Jusqu’à 28 contacts
- 10 000 psig (env. 6 900 m/22 500ft) face ouverte accouplée par commande spéciale
- Jusqu’à 300 VCC
- SAE de cloison standard, joint de face en option
- Option nominale à face ouverte disponible
- Jusqu’à 1,5 ampère
- Versions Ethernet disponibles
- Alliage de cuivre, époxy renforcé de verre, néoprène, polyacétal
- Utilisations typiques : très petits capteurs, systèmes vidéo sous-marins, communications des plongeurs, véhicules télécommandés (ROV), capteurs de qualité de l’eau, compteurs de courant
![Connecteur GLOBE-CON SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-globe-con-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEUR MIL-SPEC
Notre série de connecteurs MIL-C-24231 est fabriquée et testée conformément aux exigences strictes de la spécification MIL-C-24231. Disponibles en différentes tailles de boîtier et configurations de contact, les fiches peuvent être fournies terminées et moulées dans des assemblages de câbles étanches à l’eau ou fournies sous forme de kit. De plus, nous proposons également une version avec revêtement GRE (Glass Reinforced Epoxy) pour les applications où le délaminage cathodique est un problème. Cette version offre également un insert en polyuréthane GRE qui élimine les fuites d’eau à travers le connecteur lorsque le câble est endommagé.
Notre série de connecteurs hermétiques M24217-C-24231 est fabriquée et testée conformément aux exigences strictes de la spécification MIL-C-24217. Cette série de connecteurs est largement utilisée dans de nombreuses applications sous-marines et militaires et convient également à toute opération où la pression, l’humidité ou la température sont des facteurs de performance. Une gamme complète de styles de montage de prise est disponible et les configurations de contact vont des conducteurs coaxiaux uniques aux conducteurs #16 de taille 48. Comme pour tous les connecteurs SEACON TE, les fiches peuvent être fournies terminées et moulées dans des assemblages de câbles étanches à l’eau ou fournies sous forme de kit. TE dispose de sites de moulage certifiées en Californie, aux États-Unis, pour toutes les exigences PRO 20.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Spécifications et conception militaires
- Jusqu’à 10 000 psig (environ 6 900 m/22 500ft)
- Tension : Contactez TE pour plus de détails
- Courant : Contactez TE pour plus de détails
- Acier inoxydable, monel
- Utilisations typiques : applications de défense, d’énergie, de sécurité, géophysiques et de télécommunication
![Connecteurs MIL-SPEC SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-mil-spec-image-row-620-300-pixels.jpg)