Groupe de produits
Connectabilité sous-marine complète lorsque la fiabilité est indispensable
Le connecteur HydraElectric Wet-Mate SEACON a été conçu, développé, testé et qualifié conformément aux dernières normes de l’industrie et aux spécifications des clients. La conception présente une construction modulaire qui permet d’assembler de nombreuses configurations à partir d’un nombre minimum de composants. Les interfaces standard de panneaux, de cloisons et de plaques de l’industrie ont été respectées, ce qui permet au connecteur HydraElectric Wet-Mate de remplacer le produit existant sans impact sur le matériel du client.
CONNECTEURS HYDRAELECTRIC WET-MATE
Le connecteur HydraElectric Wet-Mate prend en charge les prochaines normes industrielles pour la distribution d’énergie des systèmes de contrôle sous-marins. Les systèmes marins robustes nécessitent des connecteurs dotés de capacités de communication à haute vitesse et capables de gérer une gamme de courants de fonctionnement.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Construction modulaire avec 4, 7 ou 12 circuits électriques
- Configurations ROV (véhicules télécommandés), manuelles et plaques avec interfaces de panneau standard de l’industrie
- Câble volant et cloisons disponibles avec broches ou douilles
- Conçu conformément aux exigences ISO 13628-6 et API 17F - SEAFOM TSD-02, Statoil et Total
- Interface de tuyau SEACON MKII remplie d’huile à pression équilibrée (PBOF) en standard
- Élastomères compatibles avec les exigences standard de l’industrie
- Qualifié pour une utilisation à 4 000 m de profondeur d’eau
- Conception à double barrière remplie d’huile et à compensation de pression
- Résistant à la corrosion sans protection cathodique

Connecteur Ethernet HydraElectric
Caractéristiques
- Connecteur à couplage humide
- Qualifié conforme SEAFOM TSD-02 / API 17F
- Jusqu’à 100 Mbit/s
- Évalué jusqu’à 4 000 m de profondeur d’eau
- 12 contacts
- Qualifié pour le broche à broche 1 500 VCC et 1 000 VCA, le connecteur HydraElectric Wet-Mate assure l’Ethernet haute vitesse sur cuivre et prend en charge les normes de l’industrie pour les protocoles Ethernet, y compris la compatibilité du bus CAN.