Groupe de produits
Connecteurs Ethernet
Le groupe Marine, Oil et Gas (MOG) de TE propose une large gamme de connecteurs enfichables à sec et humide adaptés aux applications Ethernet Cat 5 et Cat 5e.
En utilisant des conceptions de connecteurs déjà établies, en ajoutant de nouvelles solutions de câbles et en appliquant des méthodes de terminaison spécialisées, TE a développé une gamme de solutions d’assemblage de câbles Ethernet de grande intégrité qui permet des taux de transmission de données élevés, même dans des environnements difficiles.
Télécharger la brochure
Connecteurs Ethernet MINI-CON
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- Connecteur petit, robuste et haute densité
- Jusqu’à 1 Gbit/s
- Longueur maximale du câble : 90m
- 16 000 psig accouplés (env. 10 500 m)

Connecteurs Ethernet 55
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- Convient à une variété d’applications maritimes, y compris les véhicules télécommandés (ROV)
- Jusqu’à 1 Gbit/s
- Longueur maximale du câble : 80m
- 10 000 psig accouplés (env. 7 000 m)

Connecteurs Ethernet HUMMER
Caractéristiques
- Connecteur à couplage sec
- Conception de connecteur ultra-miniature
- Connecteur de cloison disponible en laiton et en acier inoxydable
- Jusqu’à 1 Gbit/s
- Longueur maximale du câble : 90m
- 10 000 psig accouplés (env. 7 000 m)

Connecteurs Ethernet SEA-MATE
Caractéristiques
- Connecteur enfichable humide
- Inserts interchangeables pour une plus grande flexibilité
- Jusqu’à 1 Gbit/s
- Longueur maximale du câble : 90m
- 7 500 psig accouplés et non accouplés (env. 5 270 m)

Connecteurs Ethernet Micro WET-CON
Caractéristiques
- Connecteur enfichable humide
- Connecteur de conception compacte et légère
- Jusqu’à 1 Gbit/s
- Longueur maximale du câble : 90m
- 10 000 psig accouplés (env. 7 000 m)
- Également disponible en version Power Ethernet

Connecteurs Ethernet HydraElectric
Caractéristiques
- Connecteur à couplage humide
- Qualifié conforme SEAFOM TSD-02 / API 17F
- Jusqu’à 100 Mbit/s
- Évalué jusqu’à 4 000 m de profondeur d’eau
- 12 contacts
- Qualifié pour le broche à broche 1 500 VCC et 1 000 VCA, le connecteur HydraElectric Wet-Mate assure l’Ethernet haute vitesse sur cuivre et prend en charge les normes de l’industrie pour les protocoles Ethernet, y compris la compatibilité du bus CAN.