Gamme complète d’offres de produits pour les terminaisons de connecteurs, les terminaisons de blindage, les unités de rupture et les bidons d’épissure.
La principale solution installable sur le terrain est le seacon Multi-Plex System (MUX) qui se compose d’une solution de connecteur robuste à pression positive, d’un ensemble de terminaison de blindage sous-marin (ATA) et d’une unité de rupture.
Ces dernières années, la recherche de pétrole s’est effectuée dans des eaux de plus en plus profondes par des unités mobiles de forage offshore. Le forage à ces profondeurs exige énormément des équipements, en particulier des câbles et connecteurs qui relient les opérations sous-marines à la surface.
La gamme de systèmes SEACON MUX de TE Connectivity (TE) comprend des solutions de connecteurs 1 atmosphère et à pression positive ainsi que d’un système de terminaison de câble sous-marin composé de l’unité de rupture ATA (Armor Termination Assembly).
Connecteur Metal Shell Series (MSS)
TE Connectivity (TE) a toujours adapté les produits existants pour répondre aux besoins changeants du marché. Depuis des décennies, la gamme de connecteurs SEACON MSS de TE offre une densité de contact élevée et une variété de configurations de puissance et de signal pour répondre aux exigences des clients en matière d’alimentation sous-marine et de données. Ces connecteurs sont conçus conformément à la spécification API 16D, API 17E, API 17F de l’American Petroleum Institute (API) et peuvent également prendre en charge la spécification API 6A au besoin.
Connecteurs Metal Shell Series (MSS)
CARACTÉRISTIQUES
- Répond aux sections appropriées des spécifications API 16D, API 17E et API 17F
- Étanchéité redondante à toutes les interfaces de barrière de pression et plusieurs ports de test pour les essais et la vérification des joints toriques sur le terrain
- 8 tailles de boîtier
- Jusqu’à 10 000 psig (environ 7 000 m)
Télécharger la brochure

Système MUX installable sur le terrain
Le connecteur MUX est une terminaison mécanique électro-optique qui contient un système intégral qui ne repose pas sur des systèmes de compensation externes séparés pour appliquer une surpression constante (pression interne supérieure à la pression externe) à l’extrémité du câble et au volume de terminaison. La surpression aide à prévenir l’intrusion d’eau dans la chambre de terminaison qui pourrait être causée par l’inondation des brins conducteurs ou par la défaillance du joint. Dans le système de terminaison de câble, l’ATA est fixé à un œil de levage placé à un emplacement pratique sur la pile BOP (Blow Out Prevention) tandis que le connecteur MUX s’accouple à un module de transformateur, à un croisement ou directement au module électronique sous-marin (pod). L’aspect d’orientation qui peut être un problème avec un connecteur conventionnel est éliminé grâce à l’unité de rupture qui interface l’ATA avec le BOP, permettant une connexion à des intervalles de 90 degrés.
Télécharger la brochure
Système MUX installable sur le terrain
CARACTÉRISTIQUES
- Connecteur plus léger et maniable que les connecteurs hérités
- Fonction de terminaison de blindage séparée de la fonction de connecteur électrique et d’une fonction de rupture contrôlée
- Le connecteur permet une vérification visuelle de la pression correcte sur l’air ambiant
- Il permet également de vérifier électriquement la contamination du fluide sans ouvrir le connecteur

Unité d’échappement
L’unité de rupture permet de réduire les dommages causés lorsque la tension extrême du câble MUX brise une terminaison. L’unité est conçue pour ancrer une unité de terminaison de blindage à un support d’œil de levage à l’extrémité sous-marine d’une colonne montante ou d’un cadre de système de contrôle. Le concept de rupture est basé sur la technologie des broches de cisaillement. Un matériau de broche de cisaillement avec une faible limite d’élasticité est utilisé pour augmenter la précision de la charge de rupture ciblée.
Télécharger la brochure
Unité d’échappement
CARACTÉRISTIQUES
- Longueur totale : 6,4"
- Diamètre total : 1.6"
- Goupille de cisaillement remplaçable
- Mode de défaillance non destructif
- Indice de profondeur : Profondeur totale de l’océan (env. 60 000 mètres)
- Installable sur le terrain (pas de composés)
- Broche de cisaillement 17-4 PH SST
- Montage œil de levage 1/2" inférieur, broche supérieure 3/8"
- Interfaces avec ensemble de terminaison de blindage (ATA) SEACON de TE

Assemblage de terminaison de blindage (ATA)
L’ATA permet de terminer le blindage contre-hélicoïdal à une distance de la connexion électrique d’extrémité d’un câble ombilical MUX. Cela rend la manipulation des câbles terminés beaucoup plus facile à gérer et fournit un point de rupture d’urgence qui aide à préserver l’intégrité du module électronique sous-marin (SEM). Le bouchon de blindage intérieur est mécanique, aucun époxy n’est utilisé. Grâce à cette technologie, nous pouvons fournir des solutions qui peuvent atteindre ou dépasser 75 % de la résistance à la rupture des câbles. Contactez notre équipe pour en savoir plus.
Assemblage de terminaison de blindage
CARACTÉRISTIQUES
- Longueur totale : 27"
- Diamètre total : 4.75" à la base
- Interfaces avec l’unité de rupture SEACON
- Bouchon de blindage mécanique à double cône
- Indice de profondeur du soufflet d’étanchéité : profondeur totale de l’océan (env. 6 000 mètres) compatible avec les câbles MUX embarqués et non embarqués installables sur le terrain (sans composés)
Télécharger la brochure

Assemblage de terminaison installable sur le terrain (FITA)
Le connecteur FITA est une terminaison électrique qui maintient une pression positive constante à l’intérieur de la cavité du connecteur remplie d’huile. La pression positive, maintenue à 60 psig à l’aide d’un piston à ressort, empêche l’eau de pénétrer depuis les interstices des conducteurs et d’autres sources. À l’intérieur du connecteur, la technologie avancée du conducteur permet d’assurer la fonctionnalité même lorsque le FITA est inondé d’eau. Le FITA est installable sur le terrain et testable. Des joints à double barrière sont utilisés dans tout le connecteur.
Télécharger la brochure
Assemblage de terminaison installable sur le terrain
CARACTÉRISTIQUES
- Longueur totale : 21"
- Diamètre total : 4.2"
- Chambres à compensation de pression
- La broche de test Megger permet de tester l’inondation de l’eau une fois le couplage réalisé
- Profondeur nominale : 3 048 m
- Tension : 600V / Courant : 15A
- Contacts électriques 12#16, nouvelle version pour inclure les contacts à fibre optique
- Terminaisons de câbles modulaires et installables sur le terrain (pas de composés)

Prise femelle de connecteur à collerette MSSQ (MSSQ-FCR)
L’embase de connecteur à collerette Q de la série Metal Shell (MSSQ-FCR) fait partie de la gamme de produits standard SEACON de TE depuis plus de 30 ans et est utilisée pour la connexion aux connecteurs de câbles MUX dans l’industrie du forage depuis plus de 20 ans. L’embase se monte sur les pénétrations de trous existantes de nombreux modules sous-marins.
Le côté connexion de l’embase s’interface avec la ligne de prise de connecteur de câble MSSQ standard SEACON. La connexion typique est à un connecteur de câble MUX compensé par pression positive MSSQ. La série MSSQ de terminaisons MUX est disponible avec des contacts électriques uniquement et des hybrides électricité-fibre optique. Le matériau de corps standard est l’acier inoxydable passivé 316, bien que d’autres matériaux soient disponibles sur demande.
Télécharger la brochure
Prise femelle de connecteur à collerette MSSQ
CARACTÉRISTIQUES
- S’accouple avec un connecteur de câble MUX MSSQ
- Port de test du joint torique de montage
- Joints toriques doubles sur toute la longueur
- Indice de profondeur : 20 000 psig couplé (env. 13 700 m) et 5 000 psig (env. 3 516 m) à face ouverte
- Montage dans une cavité MSSQ standard et d’autres - voir les configurations disponibles

MSSQ-CCP
Le connecteur MSSQ-CCP (Metal Shell Series Q Cable Connector Plug) est une terminaison de câble MUX qui maintient une pression positive constante (max 60 psig / 4,0 Bar) à l’intérieur de son volume rempli d’huile via un piston à ressort. Cela permet d’empêcher l’eau de s’infiltrer dans les éléments conducteurs internes qui pourraient créer des courts-circuits électriques. Des barrières d’eau internes supplémentaires sont formées grâce à une technologie avancée de soufflet d’étanchéité en élastomère pour sceller chaque élément de câble individuel. Cela permet d’assurer une fonctionnalité complète, même en cas d’événement majeur où le volume d’huile interne est complètement inondé d’eau.
Le MSSQ-CCP est installable sur le terrain et testable. Il est actuellement disponible en configurations tout électrique et hybride (électro-optique). Les conceptions globales des connecteurs sont modulaires, où seul l’élément de terminaison du câble doit être spécifiquement conçu pour s’adapter aux caractéristiques des différents câbles.
Télécharger la brochure
MSSQ-CCP
- Longueur totale : 24.2" (615 mm)
- Diamètre total : 4.75" (120 mm)
- Broche de test Megger : permet des tests IR non intrusifs pour la présence d’eau à l’intérieur
- Port de test : vérifie l’intégrité du joint torique en condition de couplage
- Terminaisons de câbles modulaires
- Installable sur le terrain (pas de composés)
- Le volume d’huile du connecteur interne est pressurisé positivement jusqu’à un maximum de 60 psi (4,0 bar)

Assemblage de terminaison ombilicale sous-marine (SUTA)
Le SUTA est une unité de terminaison et de distribution pour câbles optiques. Il contient un système de compensation intégré à pression équilibrée, un système de gestion des fibres, une terminaison de blindage mécanique et des pénétrations d’alimentation en k-tube en fibre.
Télécharger la brochure
Assemblage de terminaison ombilicale sous-marine
CARACTÉRISTIQUES
- Système de gestion de fibre intégré
- Pénétrations d’alimentation par fibre optique haute pression
- Soufflets d’étanchéité
- Indice de profondeur : Profondeur totale de l’océan (env. 6 000 mètres)
- Installable sur le terrain (pas de composés)
- Rempli d’huile et à pression compensée
- Joints toriques doubles
- Couvercle coulissant pour un accès et un assemblage faciles
- Plateau d’épissure sécurisé pour une stabilité maximale des fibres
- Petit - 5" (127 mm) de diamètre 15" (381 mm) de longueur
- Conception de terminaison de câble modulaire pour faciliter différents câbles
- Options pour plusieurs entrées de câble
- Options pour plusieurs connexions

Terminaison de blindage et d’épissure de champ en ligne à fibre optique
La terminaison en ligne, à fibre optique, à épissure de champ et à blindage est conçue pour être installable sur le terrain et permet d’épisser deux câbles optiques blindés ensemble sur le terrain. Les câbles sont préparés et les kits sont assemblés ensemble sur le terrain avec tests d’intégrité finaux via les ports de pression. Ces conceptions sont qualifiées et opérationnelles sous l’eau avec 24 fibres optiques, utilisant un épissage à faible perte à haute fiabilité et une terminaison à blindage de charge de tension de 2 040 kg. Il peut être adapté à différents câbles, quantités de fibres et spécifications de terminaison de blindage.
Télécharger la brochure
Terminaison de blindage et d’épissure de champ en ligne à fibre optique
CARACTÉRISTIQUES
- Conception qualifiée
- Installable et testable sur le terrain
- Éprouvé sur le terrain
- Conception modulaire, nombre de fibres, tension de blindage et type de câble
- Bas profil à moins de 4,5" (114 mm) de diamètre
- Matériau mouillé à l’eau de mer en titane pour l’isolation du câble central
- Joints toriques Nitrile Buna (NBR)
- Colliers anti-accrocs acétal
- Soufflets de câble en néoprène