Groupe de produits
Des solutions haute densité adaptées aux pressions sous-marines extrêmes
Alors que les organisations de l’industrie sous-marine développent de plus en plus d’applications avec la technologie de la fibre optique, on a observé une augmentation de la quantité et de la complexité des configurations de connecteurs électro-optiques nécessaires pour s’adapter à ces applications. Afin de répondre aux exigences changeantes des clients, TE a développé une gamme complète et étendue de produits à fibre optique conçus et fabriqués pour répondre aux conditions environnementales spécifiques et variées désormais imposées aux connecteurs. Avec des années d’expérience dans la connectivité optique sous-marine, TE peut offrir des connecteurs sous-marins optiques SEACON connectables en environnements secs ou humides, des pénétrateurs optiques et des systèmes de gestion des fibres optiques.
Caractéristiques
- Monomode et multimode
- Perte par insertion < 1,0 dB (ou < 0,5 dB)
- Jusqu’à 20 000 psig (environ 13 800 m)
- Options avec scellement verre disponibles pour certains styles et types de connecteurs
- Utilisations typiques : sonar et systèmes de surveillance, véhicules télécommandés (ROV) / véhicules sous-marins autonomes (AUV), équipement de surveillance des BOP, détection de neutrinos, surveillance des contraintes, systèmes de caméras sous-marines et applications de fond de trou
Télécharger la brochure
Connecteur optique MINI-CON
La série de connecteurs MINI-CON a été la première de la gamme de connecteurs SEACON à être adaptée aux applications de fibre optique et d’électro/optique hybride il y a plus de 25 ans. Entre-temps, nous avons créé de nombreuses configurations différentes en utilisant presque toutes les tailles de connecteurs MINI-CON. Nous pouvons fournir des produits multimodes et monomodes avec et sans contacts électriques.
En outre, nous pouvons nous adapter à de nombreuses conceptions de câbles utilisées pour les interconnexions et les ombilicaux. Lorsque vous envisagez une application optique, nous vous encourageons à contacter TE Marine, Oil et Gas (MOG) pour que nous puissions vous fournir la meilleure solution pour vos besoins.
Caractéristiques
Standard
- Acier inoxydable de type 316
- 8 tailles de boîtier
- Jusqu’à 24 contacts optiques
- De nombreuses versions avec optique et électricité
- <1,0 dB de perte par insertion en standard mais généralement <0,5 dB
- Puissances nominales standard de 600 volts (contactez-nous pour les applications à haute tension)
- Pressions nominales en fonction du câble et de l’application
Options
- Différentes options de matériaux sont disponibles – veuillez nous contacter
- Inserts avec scellement verre à métal
- Connecteurs optiques monoblocs avec positions optiques usinées directement dans le boîtier
- Remplissage d'huile pour équipression
- Terminaisons câble-connecteur

CONNECTEUR OPTI-CON
Avec une augmentation de l’utilisation de la fibre optique dans l’ensemble de l’industrie sous-marine, TE a le plaisir de présenter sa gamme de connecteurs hybrides à fibre optique SEACON standard, à couplage sec. La série de connecteurs OPTI-CON s’appuie sur une conception qui permet au client de choisir une combinaison de configurations optiques et électriques pour répondre à ses besoins particuliers. Cette gamme de connecteurs est fabriquée en acier inoxydable 316L en standard, mais d’autres matériaux sont disponibles sur demande.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- 5 tailles de boîtier
- Jusqu’à 20 contacts en configuration électrique ou optique ; monomode ou multimode
- Jusqu’à 7 500 psig (environ 5 200 m) en fonction du câble, du matériau du boîtier et de la configuration
- 600 VCC
- 4 ampères
- Tuyau rempli d’huile en standard avec unité surmoulée
- Acier inoxydable
- Utilisations typiques : caméras, équipements de surveillance, sonars, réseaux remorqués et toutes les applications nécessitant des taux de transfert de données élevés

CONNECTEUR MILITAIRE OPTIQUE
TE fabrique une gamme complète de connecteurs à fibre optique hybrides militaires SEACON pour une utilisation dans des environnements difficiles. Disponibles dans une variété de matériaux, y compris l’acier inoxydable 316, le monel et le titane et dans un certain nombre de tailles de boîtier et de configurations de contact avec un câble optique monomode ou multimode, ces connecteurs ont une pression nominale accouplée allant jusqu’à 7 500 psig. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre gamme de produits militaires, qui comprend des connecteurs avec scellement verre-métal, une alimentation électrique à une ou plusieurs broches via des connecteurs et des assemblages de câbles surmoulés et spécialisés.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- 5 tailles de boîtier
- Jusqu’à 20 contacts en configuration électrique ou optique ; monomode ou multimode
- Jusqu’à 7 500 psig (environ 5 200 m) en fonction du câble, du matériau du boîtier et de la configuration
- 600 VCC
- 4 ampères
- Tuyau rempli d’huile en standard avec unité surmoulée
- Acier inoxydable
- Utilisations typiques : caméras, équipements de surveillance, sonars, réseaux remorqués et toutes les applications nécessitant des taux de transfert de données élevés