Groupe de produits
Connectabilité sous-marine complète lorsque la fiabilité est indispensable
CONNECTEURS HYDRALIGHT
Le connecteur Wet Mate optique SEACON HydraLight offre des performances et une fiabilité élevées dans certains des environnements sous-marins les plus difficiles. Il est proposé dans une configuration standard à 8 voies avec des contacts UPC (Ultra Physical Contact). Les configurations de contact APC (à contact physique à angle) sont disponibles en 8 / 12 / 24 voies. Conçu pour répondre aux spécifications de connecteur optique sous marins suivantes : Statoil TR2390 V2 Total GSEPSPS021 Rev. 07 SEAFOM TSD-02/ API 17F.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- UPC est standard pour 8 canaux
- Couplage optique au sein d’une « chambre jointe »
- Fibre optique monomode ou multimode
- Perte d'insertion monomode moyenne inférieure à 0,2 dB (0,5 dB max.)
- Réflectance monomode moyenne inférieure à -50 dB sur la durée de vie du cycle de couplage (-30 dB max)
- Connecteur rempli d’huile et en équi-pression
- APC est standard pour configuration à 12 et 24 canaux
- Qualifié à 7 000 m (23 000 ft)
- Fluide de compensation d’huile minérale synthétique
- Mécanismes d’étanchéité field-proven
- Élastomères compatibles avec environnements sous-marins
- Interface opérable pour véhicule sous-marins télécommandé (ROV)
- Tuyau rempli d’huile en équi-pression (PBOF) SEACON MKII utilisé pour les harnais optique et applications de terminaison de câble sous-marins

CONNECTEURS G3
Le connecteur G3 de troisième génération utilise la technologie HydraLight existante et est disponible en 6 canaux avec fibre optique monomode ou multimode. Le connecteur G3 offre une solution de connectivité optique à faible encombrement combinée à une simplicité d’utilisation et convient parfaitement aux interfaces étroites nécessitant de faibles pertes de performances optiques. Ce connecteur peut intégrer des contacts UPC ou APC, ce qui le rend idéal pour les systèmes de communication, de mesures distribuées et de surveillance optiques dans les fonds de puits.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur de 3e génération utilisant la technologie HydraLight
- Optique 6 canaux (monomode, multimode)
- Jusqu’à 15 000 psig (environ 1000 bar)
- Pression interne compensée
- Température de fonctionnement : jusqu'à 150 °C
- Très petit facteur de forme avec des performances optiques à faible perte
- Peu de pièces mobiles internes
- Simplicité d’utilisation
- Acier inoxydable, titane
- Utilisations typiques : Détection et communication de fond de puits, outils de surveillance des réservoirs, profilage sismique et applications à espace restreint, systèmes de détection de température distribuée (DTS) et de détection acoustique distribuée (DAS)