Pénétrateurs électriques et optiques
Nous fabriquons plusieurs lignes de pénétrateurs qui facilitent l’insertion des assemblages/faisceaux de câbles dans une cloison ou un ensemble d’instruments sans l’utilisation de connecteurs. Les pénétrateurs nécessitent que toutes les connexions électriques internes soient cassées et que tout le câblage passe à travers le trou pénétrant pour détacher l’assemblage du câble.
Les pénétrateurs sont utilisés dans les applications dans lesquelles un joint étanche doit être fixé entre un câble et un récipient sous pression. Ceci est souvent réalisé à l’aide d’un jeu de connecteurs, mais s’il n’est pas nécessaire de séparer le câble de l’équipement, un pénétrateur peut être utilisé.
Télécharger la brochure
Pénétrateurs
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Pénétrateurs à fibre optique unidirectionnels ou multidirectionnels ou « traversées optiques »
• Qualifié jusqu’à une pression différentielle opérationnelle maximale de 690 bar (10 000 psig), équivalant à 7 000 m (23 000 pieds) pour un seul canal et à 3 200 m (10 500 pieds) pour les versions multicanaux
• Qualifié avec la fibre SMF-28 mais adapté à d’autres fibres monomodes ou multimodes
• Soufflet d’étanchéité, encoche de pliage à l’entrée et à la sortie
• Convient pour une utilisation comme barrière de pression entre un boîtier à 1 atmosphère et un environnement de pression externe
• Fournit une alimentation optique à faible perte nominale interne et externe jusqu’à 10 000 psig
• Perte par insertion optique supérieure à 0,1 dB
• Rétroréflexion optique supérieure à -55 dB
• Traversées optiques modulaires, installables sur le terrain et réparables
• Plage de températures de fonctionnement nominale de -60 ºC à +85 ºC (-76 ºF à +185 ºF)
Pénétrateurs
Nous fabriquons plusieurs lignes de pénétrateurs qui facilitent l’insertion des assemblages/faisceaux de câbles dans une cloison ou un ensemble d’instruments sans l’utilisation de connecteurs. Un pénétrateur a généralement moins de joints et peut être physiquement plus petit qu’une paire de connecteurs, mais le câblage dur du câble à l’équipement peut le rendre moins flexible dans l’utilisation qu’un connecteur. Un jeu de connecteurs, quant à lui, permettra de retirer l’ensemble de câbles sans perturber le câblage. Les assemblages de pénétrateurs ont un avantage sur les pénétrations de connecteurs en ce sens qu’ils n’ont pas l’ensemble supplémentaire de joints toriques présents dans un jeu de connecteurs. Le pénétrateur est scellé du côté haute pression (HP) du câble à l’aide des mêmes procédures de moulage et des mêmes zones de liaison que celles qui seraient vues à l’arrière d’une fiche de connexion de câble (CCP).