![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-fxp-connector-series-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Série de connecteurs FXP - Plus léger, plus petit pour plus de capacité électrique
Les connecteurs d’alimentation robustes de la série FXP répondent à toutes les applications d’alimentation critiques sur le matériel roulant. Conçus selon la dernière norme européenne EN 50467 qui comprend des exigences pour la conformité au feu et à la fumée EN 45545-2, IP66 et IP68. En permettant plusieurs combinaisons avec seulement dix variantes, cette série de connecteurs économise du poids, de l’espace pour plus de capacité électrique jusqu’à 650 ampères et 4 000 volts.
La tendance du marché ferroviaire en matière de réduction de poids, de taille et d’augmentation de la capacité électrique crée une forte demande de solutions créatives. TE Connectivity a développé la série de connecteurs d’alimentation ferroviaires FleXible Power (FXP) offrant une série de connecteurs plus légère et plus petite avec une capacité électrique améliorée par rapport aux générations précédentes.
Caractéristiques du connecteur d’alimentation FXP
- Plusieurs configurations possibles avec seulement 10 variantes de connecteurs
- Plusieurs tailles de contacts prenant en charge une large gamme de sections de câbles de 50 à 300 mm²
- La version partitionnée offre une protection EMI efficace lorsqu’elle est utilisée avec des configurations de moteur à aimant permanent (PMM)
- Conçu et conforme selon la norme EN 50467
- Pour une utilisation avec des câbles non blindés et blindés
- Caractéristiques de sécurité en surtension (c.-à-d. moteur à aimant pernament)
- Sans halogène
- Courant nominal : jusqu’à 650 A
- Tension de service : Jusqu’à 4 000 V (OV3PD3 selon EN 50124-1/A2)
- Indice de protection : IP66 et IP68
- Température de service -55 °C / +100 °C
- Résistance au brouillard salin : 500 heures
- Cycles de couplage : 500
- Résistant aux chocs et aux vibrations jusqu’à la catégorie EN 61373 2
- Performances au feu et à la fumée EN 45545-2 HL3 R22/R23
![FXP](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-fxp-family-v1-1024x600.jpg)
Applications
- Systèmes de moteurs de traction
- Applications inter-véhicules
- Convertisseurs/prises de coffret électrique
- Applications de moteurs à aimants permanents
- Applications de sous-châssis/toiture
- Applications d’alimentation des lignes de train
- Alimentation auxiliaire
Ip68
Protection contre les infiltrations d’eau
650A
Jusqu’à 650 ampères
4 000 V
Jusqu’à 4 000 Volts
Avantages
- La réduction du poids et de l’espace par rapport aux produits de la génération précédente contribue à réduire la consommation électrique et à compacter le système électrique
- Des composants communs à toute la gamme offrent de la flexibilité dans la conception et la production, permettant d’économiser du temps d’assemblage, de réduire le cycle de vie et les coûts d’exploitation (LCC)
- Plusieurs configurations possibles avec seulement 10 variantes de connecteurs permettant des solutions de conception flexibles
- Peut être utilisé pour des applications statiques et dynamiques qui créent de multiples possibilités de conception
- Dispositifs de sécurité en surtension pour assurer la sécurité des passagers