Connecteurs d’alimentation ferroviaire
Gamme de produits standard, propriétaires et spécifiques pour les applications d’alimentation de l’industrie ferroviaire
En tant qu’acteur reconnu de l’industrie ferroviaire, TE fournit des solutions innovantes basées sur son savoir-faire et son expérience dans l’industrie offrant une large gamme de produits de connectivité en environnement hostile. en tenant compte des normes environnementales et de sécurité requises (incendie, fumée, toxicité) à une échelle mondiale. Avec ses
Séries de produits disponibles
Une gamme variée de connecteurs robustes et conformes aux normes internationales.
-
FXP
La série FXP est le connecteur de toutes les applications d’alimentation sur matériel roulant conçu selon la dernière norme européenne EN50467.
-
EKO
Solution éprouvée sur le terrain, des métros aux trains à très grande vitesse, la série EKO Composite est conçue conformément aux normes EN 50467 (2011) et NFF 61030.
-
EKO S
La série EKO S est conçue pour toutes les principales applications de systèmes d’alimentation de matériel roulant et notamment les applications en environnement hostile.
-
EKO D
Solution éprouvée sur le terrain, des métros aux trains à très grande vitesse, la série EKO D est conçue conformément aux normes EN 50467 (2011) et NFF 61030 concernant les applications de dérivation.
-
EKO A
Solution éprouvée sur le terrain, des trains régionaux légers aux trains à très grande vitesse, la série EKO A est spécialement conçue pour les applications dynamiques de cavaliers inter-véhicules.
-
CPP
La série CPP est la solution pour la connectivité dynamique de l’alimentation avec des conceptions modulaires flexibles, différentes tailles de boîtier avec un système de verrouillage à vis.
-
WYE
La série WYE s’applique aux principaux systèmes d’alimentation statiques du matériel roulant. Principalement utilisée dans les emplacements sous châssis ou boggie. Conçue pour 3 000 volts et jusqu’à 120 mm2 de taille de câble pour les applications multivoies.