CSR - Connecteur de batterie
La série CSR est la solution de gain de temps et de sécurité pour l’alimentation par batterie du matériel roulant.
Principalement utilisés sur les systèmes de batteries, les connecteurs CSR augmentent la sécurité et réduisent le temps de maintenance pendant le fonctionnement avec une partie fixe montée sur la structure et la partie mobile sur la batterie, qui évite l’alimentation électrique lorsque la batterie est ouverte. Conçue selon les normes ferroviaires, la connexion se fait par terminaison de cosses sur les 2 contacts d’alimentation et permet également à 7 contacts de signal de gérer, par exemple la température, la tension ou d’autres signaux de données de la batterie.
Avantages
- Système montable sur bâti et panneau
- Sécurité accrue pendant le fonctionnement
- Selon la norme ferroviaire
- Tolérance au désalignement ±2 mm
Description
- Connecteur d’alimentation montable sur bâti
- Prise fixe et fiche flottante
- 2 contacts d’alimentation pour les cosses
- Calibre 14 / M10 fileté ou Calibre 18 / M12 fileté
- 7 contacts à sertir auxiliaires Ø4
Principales caractéristiques
- Courant nominal : -350 A (Ø14) - 500 A (Ø18) et pilotes 30 A (Ø4)
- Tension de service : 700 VCC
- Tension de tenue : 3 500 V
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
Applications
- Sous-systèmes
Caractéristiques
- Pile
Normes
- NFF 61030
- EN 45545
- UL94