UIC541-5 - Système de freinage
La série 541-5 est un connecteur de système de freinage standard utilisé pour le service international.
La série UIC541-5 est une solution éprouvée pour les prises, boîtiers de dérivation, cavaliers et fiches factices pour les applications exigeant la norme UIC-541-5. Les connecteurs UIC541-5 doivent assurer la fonction de freinage électropneumatique et de freinage d’urgence entre les locomotives et toutes les voitures des trains capables d’effectuer des voyages internationaux.
Avantages
- Conforme à la norme UIC541.5
- Réseaux ferroviaires
- Package UIC complet disponible
- Faible coût de maintenance
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Connecteur en alliage d’aluminium avec système d’autoblocage assisté
- Configuration : 9 contacts à sertir
- Option : version avec commutateur
Principales caractéristiques
- Tension de service : 400 V
- Tension de tenue : 1 500 V
- Indice de protection : IP66
- Résistance au brouillard salin : 500 heures
- Plage de température : -40 oC / +100 oC
Applications
- Inter-véhicules
Caractéristiques
- Inter-véhicules
Normes
- UIC 541-5
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94