UIC552 - Alimentation électrique
La série UIC552 est un connecteur d’alimentation standard ferroviaire utilisé pour le service international.
La série UIC552 est une solution éprouvée sur le terrain pour les boîtiers de jonction et de dérivation, les cavaliers et les fiches factices pour les applications exigeant la norme UIC552. Les connecteurs UIC552 doivent assurer l’alimentation électrique entre les locomotives et toutes les voitures des trains capables d’effectuer des voyages internationaux.
Avantages
- Conforme à la norme UIC552
- Réseaux ferroviaires approuvés
- Package UIC complet disponible
- Faible coût de maintenance
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Connecteur en aluminium avec système de verrouillage automatique du couvercle
- Calibre monopolaire 25
- Section transversale du câble : 185 mm2
- Options : serrure de sécurité, spirale auto-déconnectable
Principales caractéristiques
- Courant nominal : 800 A
- Tension de service : 3 000 VCC
- Indice de protection : IP56
- Résistance au brouillard salin : 500 heures
- Plage de température : -50 oC / +120 oC
Applications
- Inter-véhicules
Caractéristiques
- Inter-véhicules
Normes
- UIC552
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94