UIC558 - Télécommande et câble de données
La série UIC558 est un connecteur audio et de données standard utilisé pour le service international.
La série UIC558 est une solution éprouvée sur le terrain dotée de prises, cavaliers et fiches factices pour les applications exigeant la norme UIC558. L’UIC558 est spécialement conçu pour l’information audio des passagers, des portes, des lumières et des informations entre les locomotives et toutes les voitures des trains capables d’effectuer des voyages internationaux.
Avantages
- Conforme à la norme UIC558
- Réseaux ferroviaires approuvés
- Package UIC complet disponible
- Faible coût de maintenance
- Éprouvé sur le terrain
Description
- Boîtier en aluminium avec système de verrouillage automatique du couvercle
- Disposition : 13 et 18 pôles
- Contacts plaqués argent ou or
Principales caractéristiques
- Tension de service : 110 VCC
- Tension d’essai : 2 000 V
- Indice de protection : IP67
- Résistance au brouillard salin : 500 heures
- Plage de température : -50 oC / +120 oC
Applications
- Inter-véhicules
- PIS et Sécurité
- Contrôle des trains
Caractéristiques
- Inter-véhicules
Normes
- UIC558
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94