Solutions de conception de connecteurs personnalisées pour les applications sous-marines difficiles
Des besoins standard aux conceptions personnalisées sophistiquées, TE Connectivity Marine, Oil and Gas est un fournisseur unique de connecteurs sous-marins spécialisés. Nos produits et nos capacités de traitement pour les connecteurs métalliques, polymères et composites, associés à nos technologies innovantes et à notre expertise dans les applications sous-marines, font de nous un partenaire d’approvisionnement de premier plan. Notre rayon d’action mondial nous permet de proposer une solution de fabrication transparente pour vos assemblages de câbles spécialisés, de la surface au fond de la mer.
Produits spécialisés
TE Connectivity (TE) dispose de la capacité d’ingénierie et de production nécessaire pour concevoir, fabriquer et fournir la solution à vos besoins de connecteur. Ceux-ci incluent de nombreuses solutions, y compris les connexions de zone dangereuse (zone 1, classe 1, classées EX), les connecteurs moulés en fluoroélastomère, les inserts de réseau sismique, les réseaux militaires à petit profil, la protection des câbles, les assemblages de cavaliers sous-marins et bien d’autres.
Produits spécialisés
- Pression : jusqu’à 20 000 psig (environ 14 064 m)
- Tension : jusqu’à 5 000 VCA
- Matériaux : titane, hastelloy, inconel, alliage nickel-cuivre, nitronic 50 et plusieurs plastiques techniques
- Transitions entre systèmes remplis d’huile à pression équilibrée et systèmes de câbles standard
- Plusieurs connecteurs conçus pour s’interfacer directement avec des ampoules de lampes sous-marines spécifiques
- Plusieurs inserts de matrice remorquée haute densité
- De nombreux inserts personnalisés pour l’industrie du fond de trou
SÉRIE FLUOROÉLASTOMÈRE
Cette paire de connecteurs à 8 voies a été conçue pour un outil de ligne de fil qui est monté dans un bras menant à un tampon de détection. Cela signifie que lorsque l’outil était récupéré, le coussinet de détection pouvait être changé rapidement et facilement sans outillage ni formation spéciale. Comme le connecteur serait directement en contact avec les fluides de forage à des pressions et des températures élevées, le connecteur est moulé en fluoroélastomère. Le câble possède une gaine extérieure en ETFE, de sorte qu’une technique d’amorçage a été utilisée pour sceller la gaine du câble. Cela permet aux semi-connecteurs libres sont installables sur le terrain, mais la soudure est nécessaire.
La philosophie de connexion est basée sur notre gamme standard de connecteurs wet-con. Le contact de la broche a un diamètre d’étanchéité et, lorsque celui-ci est connecté à la douille, deux joints toriques moulés intégralement empiètent sur ce diamètre. Cela signifie qu’il y a deux joints toriques entre le contact et la terre et quatre joints toriques entre différents contacts. Comme il n’y a pas de différentiels de pression dans la conception, la paire de connecteurs est tolérante à la pression.
Télécharger la brochure
Série fluoroélastomère
CARACTÉRISTIQUES
- Haute température nominale
- Haute pression nominale
- Excellentes propriétés électriques
- Huit contacts électriques
- Compatible avec les environnements difficiles
- Poignée externe positive pour déconnexion
- Petite taille et poids
- Moitiés libres installables sur le terrain
- Conception pousser-tirer (la rétention d’étanchéité retient les connecteurs)
- Clavetage obtenu par motif de face de contact
- Couplage humide possible

Assemblage de terminaison ombilicale sous-marine (SUTA)
L’Optical Subsea Umbilical Termination Assembly ou SUTA est une unité de terminaison et de distribution pour câbles optiques. Elle contient un système de compensation intégral à pression équilibrée, un système de gestion des fibres, une terminaison de blindage mécanique et des pénétrations d’alimentation en k-tube en fibre.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
SUTA
CARACTÉRISTIQUES
- Système de gestion de fibre intégré
- Joints d’amorçage de pénétrations à fibre optique haute pression
- Indice de profondeur : Profondeur totale de l’océan
- Installable sur le terrain (pas de composés)
- Joints à double joint torique remplis d’huile et compensés en pression
- Couvercle coulissant pour un accès et un assemblage faciles
- Plateau d’épissure sécurisé pour une stabilité maximale des fibres
- Petit - 5" (127 mm) de diamètre 15" (381 mm) de longueur
- Conception de terminaison de câble modulaire pour faciliter différents câbles
- Options pour plusieurs entrées de câble
- Options pour plusieurs connexions

Connecteur coaxial 75 Ohm
Développé pour l’industrie de la caméra où une nouvelle caméra HD nécessitait des lignes coaxiales et de signal adaptées à l’impédance. Ce nouveau connecteur est basé sur la taille de boîtier Seacon MINL-CCPL, le FCRL ayant une combinaison de l’interface frontale MINL, mais avec une interface de montage Seacon 5515 FCR. L’insert CCPL est fabriqué à l’aide de PEEK (Polyétheréthercétone) moulé avec un boîtier de connecteur en acier inoxydable 316L. La cloison a un insert scellé verre à métal et a été testée à une pression ouverte de 8 400 psig. Ce nouveau connecteur coaxial de 75 ohms est également disponible avec la cloison dotée de l’interface de montage MINL-BCRL standard.
Télécharger la brochure
Connecteur coaxial 75 Ohm
CARACTÉRISTIQUES
- Basé sur la conception existante
- Disponible en matériaux alternatifs
- Convient à une variété d’applications

Connecteur universel de restriction de courbure de joint
Le limiteur de courbure utilise une conception de joint universelle qui permet la flexion du câble à travers des zones d’espace restreint tout en offrant un niveau adéquat de soulagement de la contrainte et de restriction de courbure du système de câbles. En outre, le limiteur de courbure termine le câble requis avec un connecteur appariable à sec adapté au fonctionnement en eau profonde. Convient également aux réseaux modulaires à petit alésage.
Télécharger la brochure
Connecteur universel de restriction de courbure de joint
- Longueur accouplée : 1,2 m (48 pouces)
- Diamètre total : 6,4 cm (2,5 pouces)
- Charge de traction de fonctionnement : 267 kN (60 000 lbf)
- Charge de pliage cyclique dynamique : 50 kN (11 000 lbf)
- Profondeur nominale : 1 500 m (5 000 pieds) adapté aux séries MSS, Mini-Con et Micro Mini-Con de connecteurs appariables à sec
- Terminaisons de câbles modulaires

Assemblage de cavalier
Les assemblages de cavaliers sous-marins et les faisceaux de distribution sont fournis par SEACON de TE Connectivity (TE) pour une utilisation avec des connecteurs sous-marins. De nombreux systèmes de câblage et de connexion électriques et optiques sous-marins utilisent des solutions de câblage PBOF (Pressure Balanced Oil Filled). Ces tuyaux et boîtes de jonction utilisent un tube élastomère comme conduit pour les fils électriques et les lignes de fibre optique. Le conduit élastomère est rempli d’un fluide compensateur, ce qui permet à la pression marine d’égaliser la différence de pression dans le volume d’huile intérieur.
Télécharger la brochure
Assemblage de cavalier
CARACTÉRISTIQUES
FIABILITÉ SUR LE TERRAIN
• Température et pression compensées • Testé à 450 bar • Protection contre l’ozone
FACILITÉ D’UTILISATION
• Conçu pour la manipulation de ROV • Bonne maniabilité de ROV lors de le couplage du connecteur • Techniques de déploiement similaires au câble gainé
TESTÉ EN TRACTION
• Chaque tension d’assemblage testée à 3750 N • Haute visibilité, de couleur orange • Conception à deux couches avec blindage de tension et de pression entre les deux

Connecteur coaxial 50 Ohm
Le connecteur coaxial de 50 ohms est un petit connecteur coaxial appariable à sec avec une impédance de 50 ohms. Le connecteur est accouplé ensemble via un manchon de verrouillage robuste en acier inoxydable et scellé par un joint torique à piston et à face. Le connecteur de cloison a une broche plaquée or et un verre à manchon scellé dans le corps en acier inoxydable. Le câble coaxial sur le demi-connecteur libre est moulé sur le boîtier du connecteur et le câble en polyuréthane.
Télécharger la brochure
Connecteur coaxial 50 Ohm
CARACTÉRISTIQUES
- Haute pression nominale
- Excellentes propriétés électriques
- Double étanchéité lors de la connexion
- Petite taille et poids
- Pas de clavetage
- Conception et construction robustes
- Couplage à sec
- Cloison scellée en verre
- Excellente compatibilité environnementale