Interrupteurs sous-marins pour environnements difficiles à des profondeurs de fonctionnement typiques de 3 600 mètres, pouvant aller jusqu’à 7 000 mètres.
Les interrupteurs sous-marins sont utilisés sur les sous-marins, les ROV, les AUV, les UUV, les boîtiers, les submersibles de tous types, les bouées, les systèmes de communication sous-marine, les dispositifs de surveillance, les équipements océanographiques, sur le pont et partout où l’équipement est exposé à des environnements difficiles, marins ou autres. Ces interrupteurs sont également utilisés en diagraphie de sondage pétrolier, dans les contrôles de tête de puits, en dragage, dans les portes de pêcheries et les Christmas-trees sous-marins.
Nos interrupteurs comprennent des interrupteurs de fin de course, d’action positive et de proximité dans une gamme de matériaux, dont le titane, le plastique et l’acier inoxydable. Ceux-ci peuvent être fournis dans des capacités de charge variables jusqu’à 7 ampères et une pression nominale de 10 000 psig. Pour plus de simplicité, notre gamme d’interrupteurs de proximité modulaires a été intégrée au connecteur Micro WET-CON, ce qui en fait un composant très modulaire qui s’installe et se remplace facilement sur le terrain, mais sans compromettre la résistance et la fiabilité.
Interrupteurs sous-marins
Le groupe Marine, Oil et Gas (MOG) de TE propose une variété d’interrupteurs sous-marins polyvalents et robustes adaptés à un certain nombre d’applications. Ils s’agit d’interrupteurs de fin de course, d’action positive et de proximité dans une gamme de matériaux, dont le titane, le plastique et l’acier inoxydable. Ceux-ci peuvent être fournis dans des capacités de charge variables jusqu’à 7 ampères et une pression nominale de 10 000 psig. Pour plus de simplicité, notre gamme d’interrupteurs de proximité modulaires a été intégrée au connecteur Micro WET-CON appariable sous l’eau, ce qui en fait un composant très modulaire qui s’installe et se remplace facilement sur le terrain, mais sans compromettre la résistance et la fiabilité.
Les interrupteurs de TE sont qualifiés pour un déploiement réussi sur les sous-marins, les ROV, les AUV, les UUV, les boîtiers, les submersibles de tous types, les bouées, les systèmes de communication sous-marine, les dispositifs de surveillance, les équipements océanographiques, sur le pont et partout où l’équipement est exposé à des environnements marins difficiles voire hostiles. Ces interrupteurs sont également utilisés en diagraphie de sondage pétrolier, dans les contrôles de tête de puits, en dragage, dans les portes de pêcheries et les Christmas-trees sous-marins.
Télécharger le Guide de sélection des produits
Guide de sélection A130-104-X
Interrupteurs sous-marins
- Hermétique
- Évalué pour plus de 50 000 cycles
- Pression : Jusqu’à 10 000 psig (environ 7 000 m)
- Capacités de charge : Jusqu’à 7 ampères