![Connecteurs enfichables humides](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/story-hero-rendition/mog-seacon-wet-pluggable-hero-image-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Groupe de produits
Solutions enfichables en environnement humide pour les milieux hostiles
CONNECTEURS ALL-WET
Notre série de connecteurs ALL-WET a été développée pour fournir des connecteurs surmoulés abordables mais fiables permettant à l’utilisateur d’établir et de rompre des connexions à la fois en surface et sous l’eau. Fabriquée dans des matériaux de haute qualité, le boîtier métallique du connecteur de traversée de paroi ALL-WET est fabriqué en laiton en standard, bien que d’autres matériaux soient disponibles sur demande. Les contacts dorés offrent une résistance supérieure à la corrosion. La gamme ALL-WET est disponible en quatre styles différents : rond (AW), fractionné (AW), plat (FAW) et hermaphrodite miniature (MAW).
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur enfichable en environnement humide
- Rond, fractionné, plat et hermaphrodite
- Jusqu’à 42 contacts
- Jusqu’à 20 000 psig (environ 13 800 m) accouplé pour les configurations rondes
- Jusqu’à 600 VCC (avec câble standard)
- Jusqu’à 50 ampères
- Alliage de cuivre, caoutchouc néoprène, delrin
- Câble SO en standard
- Utilisations typiques : équipement de plongée, lumières et véhicules télécommandés (ROV), caméras
![Connecteur ALL-WET SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-all-wet-split-image-row-620-300.jpg)
CONNECTEURS FRACTIONNÉS ALL-WET
Caractéristiques
- Connecteur enfichable en environnement humide
- Pression face ouverte : jusqu’à 10 000 psig (environ 6 900 m)
- Pression accouplée : jusqu’à 10 000 psig (environ 6 900 m)
- Tension nominale : varie selon le modèle, déterminée par le câble.
- Courant : jusqu’à 13 ampères par contact
- Résistance de contact : <0.01 ohms
- Résistance d’isolation : >500 méga-ohms après connexion en environnement humide
- Cycles de couplage : >500 connexions en environnement humide (à condition que les procédures de manipulation appropriées soient respectées)
![Connecteur fractionné ALL-WET SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-all-wet-split-new-image-row-620-300.jpg)
CONNECTEURS MICRO WET-CON
La populaire série de connecteurs Micro WET-CON a été développée pour fournir toutes les fonctionnalités de la série de connecteurs SEACON ALL-WET, mais dans une configuration miniature, standard de l’industrie. La conception petite et légère offre la même flexibilité et la même fiabilité que nos connecteurs surmoulés. La série Micro WET-CON permet des ports traversants plus petits dans un ensemble sous pression et une plus grande densité de conducteurs dans une zone compacte. Les câbles plus petits réduisent le poids total et la traînée d’un véhicule télécommandé (ROV) ou d’un autre navire. Cette gamme de connecteurs est enfichable en environnement humide et permet donc d’effectuer des connexions sous l’eau, sur le pont ou dans diverses conditions météorologiques. Les connecteurs de cloison sont disponibles dans une variété de matériaux différents.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Enfichable en environnement humide
- Nouvelle conception de broche éliminant toute usure potentielle de l’interface d’étanchéité
- Faible coût
- 2 à 16 contacts
- Jusqu’à 10 000 psig (environ 6 900 m) accouplé
- 2, 3 et 4 broches 600 VCC
- Versions spéciales disponibles (angle droit, double joint torique, Micro WET-CON Attachable (MCAT) installable sur le terrain, Ethernet, Power Ethernet, profil bas, fractionné)
- 5, 6, 8, 10, 12 et 16 broches 300 VCC
- Courant jusqu’à 19 ampères
- Connecteur de traversée de cloison en laiton et en acier inoxydable en standard, aluminium, titane et peek en option
- Utilisations typiques : équipements ROV (lumières, caméras, propulseurs), équipement de plongée, instruments océanographiques, défense
![Connecteur Micro WET-CON SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-micro-wetcon-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEURS FRACTIONNÉS MICRO WET-CON
La conception du connecteur Micro WET-CON fractionné permet aux clients de connecter plusieurs connecteurs en ligne depuis différents instruments à connecter à un seul connecteur de traversée de cloison. Cela facilite le remplacement des ruptures et contribue à éviter les assemblages en Y coûteux. Comme la série Micro WET-CON standard, ce connecteur est idéal pour les applications où l’espace est une contrainte.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur enfichable en environnement humide
- 6 configurations fractionnées allant de 6 à 16 contacts
- Jusqu’à 10 000 psig (environ 6 900 m) accouplé
- Courant jusqu’à 19 ampères
- Utilisations typiques : communications entre plongeurs, caméras sous-marines, lumières et véhicules télécommandés (ROV)
![Connecteurs fractionnés MICRO WET-CON SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-micro-wet-con-split-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEURS WET-CON
Notre série de connecteurs WET-CON a été développée pour fournir des connecteurs surmoulés peu onéreux mais fiables permettant à l’utilisateur d’établir et de rompre des connexions à la fois en surface et sous l’eau. Les connecteurs de traversée de cloison existent en laiton ou en acier inoxydable.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- Connecteur enfichable en environnement humide
- 1 à 16 contacts, 3 tailles de corps de connecteur
- Jusqu’à 20 000 psig (environ 13 800 m) accouplé
- 600 VCC (avec câble standard)
- Courant max de 19 ampères (suivant le câble)
- Utilisations typiques : équipements ROV (lumières, caméras, propulseurs), équipement de plongée, instruments océanographiques, défense
![Connecteurs WET-CON SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-wet-con-imagerow-620-300.jpg)
CONNECTEURS SEA-MATE
La gamme SEA-MATE de connecteurs électriques sous-marins enfichables en environnement humide possède de nombreuses fonctionnalités, notamment des inserts entièrement interchangeables qui offrent une plus grande flexibilité au client avec une capacité PBOF (Pressure Balanced Oil Filled) complète et des configurations de contact accrues. En outre, cette gamme de connecteurs possède de nombreuses caractéristiques d’origine comme celles de la série U-MATE, notamment le clavetage positif et une technologie de couplage sous-marin éprouvée et une conception robuste pour les environnements sous-marins difficiles. Cette gamme de connecteurs est fabriquée en acier inoxydable 316L en standard, mais d’autres matériaux sont disponibles sur demande.
Télécharger la brochure
Caractéristiques
- U-MATE de deuxième génération
- 4 tailles de boîtier (G, K, L, M)
- Jusqu’à 37 contacts
- Option remplie d’huile disponible
- Jusqu’à 7 500 psig en couplage et face ouverte (env. 5 200 m)
- Jusqu’à 600 VCC
- Jusqu’à 10 ampères. 50 ampères (pour la version haute puissance)
- Acier inoxydable, époxy renforcé de verre (GRE), caoutchouc hypalon, alliage de cuivre
- Utilisations typiques : communications entre plongeurs, caméras, lumières, véhicules télécommandés (ROV) et communications navire-terre
![Connecteurs SEA-MATE SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-sea-mate-imagerow-620-300.jpg)