![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-motion-sensor-470x4451.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Capteurs de mouvement et architecture à deux nœuds pour les besoins d’éclairage d’aujourd’hui et de demain.
Le détecteur de mouvement programmable LUMAWISE de TE Connectivity (TE) est conçu pour l’éclairage public. Il permet de réaliser des économies d’énergie en réduisant la luminosité du luminaire, tout en étant capable de réagir à un mouvement et de rétablir la pleine luminosité pour des raisons de sûreté et de sécurité. Le détecteur de mouvement LUMAWISE peut s’intégrer à l’écosystème Zhaga-D4i, la nouvelle norme des villes intelligentes. Il peut fonctionner comme un dispositif de contrôle autonome en combinaison avec une cellule photoélectrique Zhaga-D4i ou un nœud de communication pour des niveaux de contrôle plus élevés.
![Zhaga D4i](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/zhaga2-d4i-logo-620x300.jpg)
Caractéristiques et avantages
- Zone de détection rectangulaire de 30 m x 6 m (à 5 m)
- Testé sur des poteaux de 5 à 8 m de haut – Détecte les piétons, les coureurs et les cyclistes
- Interface Zhaga book 18 (connexion à 4 positions). Dispositif Zhaga-D4i Type B, avec contrôleur d’application
- Entrée DALI insensible à la polarité
- IP66, IP68 et IK07
- Plage de température de fonctionnement de -40 °C à +65 °C. Plage de température de détection de -40 °C à +32 °C.
- Interopérabilité grâce au logo et à la certification Zhaga-D4i
- Un mouvement détecté provoquera l’éclaircissement d’un luminaire atténué, ce qui permettra de réaliser des économies d’énergie et d’assurer la sécurité dans la zone éclairée
- Conception compacte pour conserver l’esthétique des luminaires modernes
- Connexion facile sous le luminaire d’une seule main permettant à l’installateur de travailler plus bas
- Première solution d’architecture à deux nœuds activée
- Le capteur de mouvement LUMAWISE fonctionnera comme un appareil autonome ou avec une cellule photoélectrique Zhaga-D4i
Produits recommandés
Détecteur de mouvement programmable LUMAWISE
Le détecteur de mouvement programmable LUMAWISE est conçu pour l’éclairage public. Il permet de réaliser des économies d’énergie en réduisant la luminosité du luminaire, tout en étant capable de réagir à un mouvement et de rétablir la pleine luminosité pour des raisons de sûreté et de sécurité.
Détecteur de mouvement LUMAWISE
Le détecteur de mouvement LUMAWISE est conçu pour l’éclairage public. Il permet de réaliser des économies d’énergie en réduisant la luminosité ou même en éteignant un luminaire, tout en permettant au luminaire de rétablir la luminosité en cas de mouvement pour des raisons de sûreté et de sécurité.
Cache pour détecteur de mouvement LUMAWISE
Les caches pour les détecteurs de mouvement LUMAWISE sont disponibles pour définir soi-même une zone de détection.
Applications recommandées
- Éclairage public
- Éclairage des parcs, des aires de loisirs et des allées piétonnes
- Éclairage des gares
- Éclairage haute baie