![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-mini-slimseal-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Fournir une solution étanche à faible consommation électrique
Ces interconnexions fil-à-fil et fil-à-carte sont conçues pour une utilisation électrique et mécanique robuste et stable dans l’éclairage à semi-conducteurs. Comprend un joint d’étanchéité IP67 pour les applications d’éclairage extérieur et d’autres environnements difficiles.
Avantages et caractéristiques du produit
Connecteurs SlimSeal
- Joint d’étanchéité IP67 pour les applications d’éclairage extérieur et de réfrigération commerciale
- Économisez de l’espace grâce à un design compact
- Éliminez les risques de mauvais couplage des connecteurs avec des connexions polarisées
- Empêchez le dégroupage accidentel des connecteurs grâce à un verrouillage intégral positif
- Réduisez le temps d’assemblage grâce à des joints et des guides de fil préassemblés
Applications
- Éclairage LED extérieur
- Éclairage de secours
- Signalétique numérique
- Éclairage architectural
- Éclairage des rues et des stades
- Éclairage de réfrigération commerciale
- Appareils de cuisine
- Équipement CVC
Fournir une solution étanche à faible consommation électrique, Les connecteurs SlimSeal de TE sont développés pour des applications d’éclairage intérieur et extérieur. Ces interconnexions fil-à-fil et fil-à-carte sont conçues pour une utilisation électrique et mécanique robuste et stable dans l’éclairage à semi-conducteurs. La famille de connecteurs SlimSeal se compose de la série SlimSeal Standard et de la série SlimSeal Miniature. Il s’agit d’une gamme complète de connecteurs étanches pour des applications en environnement hostile. Téléchargez la documentation produit associée ci-dessous pour en savoir plus et contactez-nous pour obtenir des informations supplémentaires et des échantillons.
Série de connecteurs standard SlimSeal
-
Parcourir les produits
La série SlimSeal Standard est disponible en tailles à 1, 2, 3 et 4 positions dans des configurations à suspension libre, fil-à-fil et fil-à-carte pour répondre à la demande croissante de solutions étanches à faible consommation (IP67) dans l’éclairage extérieur. Les connecteurs acceptent des fils toronnés de 20 à 18 AWG (0,52 à 0,75 mm2) et de 24 à 22 AWG (0,21 à 0,33 mm2) pour répondre à vos besoins de conception spécifiques.
Série de connecteurs miniatures SlimSeal
-
Parcourir les produits
Le connecteur IP67 peut résister à des environnements difficiles, ce qui le rend adapté à l’éclairage extérieur et à d’autres applications à forte humidité. Les connecteurs de la série SlimSeal Miniature sont dotés d’un verrouillage à ressort déclenché par pression garantissant la sécurité de le couplage du connecteur. Ce connecteur est disponible en trois couleurs différentes permettant une identification et un assemblage faciles. Il est disponible en 2 et 3 positions pour des tailles de fil allant de 22 à 18 AWG (0,33 à 0,75 mm2).