Ces produits pour les réseaux d’éclairage public offrent une protection fiable pour les commandes utilisées dans l’éclairage extérieur. Les produits LUMAWISE Endurance N sont conformes à la norme ANSI C136. Un connecteur de prise est intégré au luminaire et reçoit une base sur laquelle repose le contrôle de l’éclairage. La prise et la base accouplées fournissent une solution d’interconnexion étanche entre le luminaire et le module de commande. La série de produits dispose de couvercles résistants aux UV et aux chocs en tant comme accessoires pour sceller et protéger les commandes d’éclairage fermées, permettant ainsi de conserver le réglage d’intensité lumineuse et d’autres fonctionnalités, même dans des conditions difficiles. Les produits LUMAWISE Endurance S sont utilisés dans des applications d’éclairage public compatibles avec des capteurs à basse tension. Endurance S était à l’origine proposé pour les luminaires contrôlés par DALI conformes au Livre 18 Zhaga. Le portefeuille de produits comprend des connecteurs de prise, des bases et des dômes et s’est élargi pour permettre l’architecture à deux nœuds, Z10 pour la gradation de 0 à 10 volts et d’autres applications. Les commandes photo des séries LUMAWISE ALR 7000 et 8000 offrent un contrôle multitension de haute performance de qualité utilitaire pour les applications exigeantes d’éclairage routier et urbain. La conception de la commande photo de la série 7000 dépasse les 20 000 cycles de fonctionnement marche/arrêt conformément à la norme ANSI C136.10, tandis que la commande photo de la série 8000 réduit considérablement les condensateurs électrolytiques, lui assurant une longue durée de vie.
Caractéristiques
- Respect de la norme ANSI C136
- Conforme au Livre 18 Zhaga
- Étanchéité IP65 et IP66 (certifié CB)
- Haute résistance aux chocs IK08 / IK09
- Évalué Ul UV-f1 pour une utilisation en extérieur
Avantages
- Suit les normes de l’industrie
- Permet la gestion de l’énergie grâce à la fonctionnalité marche/arrêt et gradation
- Fournit un couplage scellé et sécurisé à faible couple de la base de commande et de la prise
- Prolonge la durée de vie dans les environnements extérieurs difficiles avec des matériaux résistants aux UV, une étanchéité et une ventilation efficaces.
Applications
- Éclairage LED extérieur
- Éclairage autoroutier
- Éclairage de parcs de stationnement
- Éclairage des espaces publics
- Éclairage des gares ferroviaires
- Éclairage routier
- Éclairage public et urbain
- Éclairage des lignes de tramway
- Commandes d’éclairage
ZHAGA
Livre 18
ANSI
C136